Robuste RFID-Schreib-/Leseköpfe mit Condition Monitoring-Funktionen

Robuste RFID-Schreib-/Leseköpfe mit Condition Monitoring-Funktionen
Robuste RFID-Schreib-/Leseköpfe mit Condition Monitoring-Funktionen

Smart Automation and Monitoring System

Leistungsstarke, smarte Sensorik und multifunktionale Lösungen bilden die Grundlage, die Effizienz und Effektivität Ihrer Maschinen und Anlagen zu steigern. Neben Prozess- und Zustandsdaten liefern Ihnen unsere intelligenten Komponenten auch wertvolle Hintergrundinformationen. Damit eröffnen sie Ihnen völlig neue Möglichkeiten – von der Zustandsüberwachung der Maschinen und Anlagen (Condition Monitoring) über die vorausschauende/ vorbeugende Wartung (Predictive (Preventive Maintenance) bis hin zu ganz neuen Geschäftsmodellen.

Das Smart Automation and Monitoring System (SAMS) steht damit für die umfassende Automatisierungsphilosophie von Balluff. Durch sein einheitliches und standardisiertes Bedien- und Konfigurationskonzept gehören lange Inbetriebnahmezeiten, hohe Schulungsaufwände sowie eine zeitaufwendige Fehlersuche bei unerwartetem Geräteausfall der Vergangenheit an.

Teil dieses Systems sind unsere neuen HF-Schreib-/Leseköpfe (13,56 MHz). Sie werden beispielsweise zur zuverlässigen Teilerückverfolgung (Track & Trace) oder für die Produktionssteuerung eingesetzt, um Produktionsschritte transparent und nachvollziehbar zu machen. Sie ermöglichen ebenfalls eine automatische Erkennung von Wechselteilen und stellen sicher, dass beim Umrüsten das richtige Formteil ein- oder ausgewechselt wird.

Sie sind für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen (IP68 und IP69K) konzipiert. Dank hygienegerechter Materialien (Edelstahl 1.4404/PBT) sind sie auch für Washdown-Anwendungen bestens geeignet. Noch besser: Wir garantieren mindestens 1.000 Reinigungszyklen. Mit der höchsten Übertragungsrate von 230,4 kBaud (IO-Link COM3) ermöglichen sie ein schnelles und berührungsloses, verschleißfreies Lesen und Schreiben von Datenträgern in Nahfeldanwendungen.

Neben der zuverlässigen Identifikation bieten Ihnen die Schreib-/Leseköpfe zahlreiche Condition Monitoring-Funktionen z.B. Neigungserkennung oder Temperatur- und Signalqualitätsüberwachung - sowie weitere Multifunktionen, wie Betriebsstundenzähler oder Ping-Kommando zur visuellen Lokalisierung des Gerätes.

Die Besonderheiten

  • Schnelle Schreib-/Lesezeiten durch IO-Link COM3 (230,4 kBaud)
  • Hygienegerechte Materialien (Edelstahl 1.4404/PBT)
  • Washdown plus: IP69K + 1.000 Reinigungszyklen garantiert
  • H2O2-Beständigkeit
  • Erweiterte IO-Link-Funktionalität durch Smart Automation Monitoring System SAMS
  • Umfangreiche Condition Monitoring-Funktionen
Kontaktieren Sie uns

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Produkt-Steckbrief (PDF-Datei)

Abfüll- und Verpackungsindustrie