Vision Solutions SmartCamera Lite BVS SL für die Qualitätskontrolle

Vision Solutions SmartCamera Lite BVS SL für die Qualitätskontrolle
Vision Solutions SmartCamera Lite BVS SL für die Qualitätskontrolle

Prüfaufgaben softwaregestützt einfach umsetzen

Die SmartCamera Lite BVS SL übernimmt die Qualitätskontrolle von Objekten und ermöglicht Ihnen das frühzeitige Erkennen von Produktionsfehlern im Fertigungsprozess. Sie erkennt Maschinencodes, Text oder Seriennummern und unterstützt Roboter in der Positionsfindung.

Produkt-Steckbrief (PDF-Datei)

Alle Prüfaufgaben können Sie softwaregestützt einfach umsetzen und die Ergebnisse effizient weiterleiten. Denn über gängige Webbrowser lässt sich die SmartCamera einfach einstellen.

Sie können Inspektionsprogramme generieren und Prüfergebnisse der Steuerung oder Dateiservern zuführen. Weiterer Pluspunkt: Menge und Format der Daten lassen sich anpassen.

Auch die Integration ist leicht. Die SmartCamera binden Sie einfach über digitale Ein-/Ausgänge, Standard-LAN oder RS232 in Ihre Systemumgebung ein.

Die Besonderheiten

  • schnelle Einarbeitung durch einfache Werkzeugbedienung
  • flexibler Einsatz über beliebige Testplanerstellung
  • sichere, applikationsgerechte Ergebnisverwaltung zur Maschinensteuerung
  • vielfältig einsetzbar durch vielfältige Schnittstellen: Gigabit Ethernet, RS232, digitale Ein-/Ausgänge
  • prompter Zugriff in vernetzen Standorten (Remote Control)
Kontaktieren Sie uns

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.