Zuverlässige Spannungsversorgung für den Direkteinbau in Automaten und im Maschinengehäuse
Unsere zuverlässigen und effizienten Netzgeräte im Kompaktformat eignen sich für den Direkteinbau in Automaten und im Maschinengehäuse. Sie versorgen Sensoren, Steuerungen, HMIs und PCs mit dem passenden Leistungsniveau in jeder Applikation. Als kompakte und platzsparende Anwendung mit frei wählbaren Spannungen 24 V, 5 V, 12 V oder 15 V sind sind sie für den weltweiten Einsatz zugelassen.
Die Besonderheiten
- einphasig
- 20…160 W
- kurzschlussfest
- regulierbare Ausgangsspannung
- Weitbereichseingang 88…264 V AC
- Parallelbetrieb zur flexiblen Anpassung an die Applikation (typenabhängig)
- besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
- Hiccup-Modus im Kurzschlussfall
- Metall- oder Kunststoffgehäuse