Industrial Identification

Alle Daten im Blick

Unsere Industrial RFID-Systeme BIS bieten Ihnen die Schlüsseltechnologie, um wesentliche Anforderungen einer modernen Fertigung zu umsetzen. Mit RFID lassen sich Objekte eindeutig zuordnen, jederzeit rückverfolgen. Und Abläufe werden transparent. RFID ist zukunftsweisend. Denn die industrielle Identifikation trägt zum Zusammenspiel aller an der Fertigung beteiligten Ebenen und bereitet selbststeuernden Prozessen den Weg. Dies macht das autarke System zum wichtigen Baustein der Smart Factory und des IIoT.

Für die eindeutige Identifizierung und Rückverfolgbarkeit in Echtzeit wird am zu identifizierenden Objekt ein Datenträger angebracht, der als Speicher fungiert. Die Daten werden zwischen Datenträger und Schreib-/Lesekopf übertragen und über die Auswerteeinheit an die Steuerung weitergegeben.

Bei Balluff erhalten Sie das ganze Spektrum an RFID-Technologien mit Nieder- (LF), Hoch- (HF) und Ultrahochfrequenz (UHF) für einen nahezu unbegrenzten Einsatz. So verfügen Sie über eine außerordentliche Bandbreite an Komponenten in vielfältigen Ausführungen, die Sie äußerst variabel einsetzen können. Das Besondere dabei: Mit unserer frequenzunabhängigen Auswerteeinheit BIS V lassen sich zudem alle unsere RFID-Systeme flexibel miteinander kombinieren.

Weiteres Plus: Über unserem RFID-Konfigurator können Sie Ihr System online individuell zusammenstellen. Die Bedienung ist leicht. Sie lassen sich einfach von Ihrer Aufgabe leiten und mit wenigen Klicks sind Sie am Ziel.

 

UHF (860...960 MHz) - BIS U

BIS U
UHF (860...960 MHz)

Identifikation bei großen Distanzen und Pulkfähigkeit für aktuelle Materialfluss-Konzepte.