Information direkt am Objekt verfügbar
Datenträger begleiten die Werkstücke durch den gesamten Fertigungsprozess. Dabei sind sie teils extremen Bedingungen durch hohe Temperaturen, Metallumgebung und Umwelteinflüsse ausgesetzt. Unsere HF-Datenträger halten den hohen Anforderungen solcher Umgebungen stand. Im breiten Balluff Portfolio finden Sie immer das passende Produkt für unterschiedlichste Gegebenheiten.
Die Besonderheiten
- passive Datenträger: Daten und nötige Energie werden vom Schreib-/Lesekopf induktiv eingekoppelt
- alle Datenträger verfügen über eine eindeutige Ident-Nummer (Unique ID), die nur les- und nicht veränderbar ist
- durch ISO-15693-Konformität weltweit einsetzbar
- EEPROM-Datenträger bis 992 Byte Speicher
- FRAM-Datenträger mit bis zu 128 kByte für fast unbegrenzte Schreibzyklen
- Montage durch Kleben oder Schrauben
- hohe Schutzarten bis IP68/69K
- verschiedenste Eigenschaften wie Montage auf Metall, Hochtemperatur etc.
- für zeitkritische Applikationen: Balluff High-Speed-Datenträger bis zu achtmal schneller als ISO 15693
- spezielle Eck-Datenträger für Transfersysteme, die von zwei Seiten schreib-/lesbar sind
- Datenträger in kleinen Abmessungen erhältlich
- Datenschrauben einfach am Objekt zu befestigen und schnell wieder ablösbar