Sicher erfassbare Tags für raue Umgebungen
Datenträger oder Tags kennzeichnen das zu identifizierende Objekt und statten es mit zusätzlichen Informationen aus, die gelesen, beschrieben und über ein Passwort gesichert werden können. Sie speichern Produkt-, Prozess- und Qualitätsdaten und liefern auf diese Weise verlässliche Informationen über den Produktlebenszyklus.
Unsere modernen UHF-Datenträger entsprechen höchsten industriellen Anforderungen: Sie widerstehen hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, chemischen Stoffen und lassen sich selbst in Metallumgebung noch zuverlässig erfassen.
Im Gegensatz zu Barcodes sind RFID-Tags auch ohne optische Sichtverbindung lesbar und somit auch unempfindlich gegenüber Verschmutzung. Die nötige Energie für die passiven Datenträger wird über den Schreib-/Lesekopf induktiv eingekoppelt bzw. der von der Antenne abgestrahlten elektromagnetischen Welle entnommen.
Die Besonderheiten
- breites Produktportfolio mit unterschiedlichen Ausführungen, Abmessungen und Einsatzmöglichkeiten
- alle Datenträger besitzen eine eindeutige, nichtveränderbare Ident-Nummer (TID) sowie einen individuell programmierbaren EPC (Electronic Product Code)
- weltweite Standards ISO 18000-6C bzw. EPC Gen2 Class1
- frei beschreibbarer zusätzlicher User-Memory-Bereich bis 112 Byte
- einige Datenträger-Varianten mit zusätzlichem Passwort-Schutz
- Montagemöglichkeiten: Kleben, Vergießen oder Schrauben
- Varianten für direkte Montage auf Metall verfügbar
- sehr kostengünstige selbstklebende "Smart-Label" für Einweg-Anwendungen zum Verbleib auf dem Produkt verfügbar
- verschiedenste industrielle Anforderungen durch Auswahl geeigneter Datenträger umsetzbar
- optimale Abstimmung mit den Lesesystemen
- Realisierung von Massenanwendungen mittels Low-Cost-Tags
- spezielle silikonfreie Datenträger für die Automobilindustrie
- Sondertags temperaturfest bis 220 °C
- kundenspezifische maßgeschneiderte Varianten möglich