Drucksensoren
Drucksensoren

Überwachung von Prozessdruck Hydraulikdruck und Vakuum

Unsere hochwertigen Drucksensoren BSP sind zur Drucküberwachung und Druckmessung gasförmiger, flüssiger und viskoser Medien bestens geeignet.

Mit ihrem drehbaren Gehäuse und der einfachen VDMA-konformen Programmierung sind sie sowohl flexibel zu montieren als auch komfortabel zu bedienen. Über das helle LED-Display erfassen Sie den aktuellen Systemdruck schnell und zuverlässig.

Die wichtigsten Vorteile

  • komfortabel mit gut ablesbarem Display
  • kompakt und robust als Transmitter
  • Druckbereiche –1…600 bar
  • Prozessanschluss G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • frontbündig in G1/2“ und Tri-Clamp 1,5“
  • kompakt mit M12-Anschluss
  • Ausgang als 4…20 mA, 0...10 V, Schaltpunkte (NPN/PNP) und IO-Link
  • Medientemperatur –40…+125 °C
  • Schutzklasse IP67 und IP69K
  • UL-Zulassung
  • Prozessanschluss in Edelstahl oder PVDF

Produktfamilien

  • Drucksensoren ohne Display

    Kompakt und robust durch Edelstahlgehäuse

    Unsere Drucksensoren BSP ohne Display sind einfach zu installieren sowie dank ihres Edelstahlgehäuses äußerst kompakt und robust.

    Die Besonderheiten

    • kompakt und robust, Edelstahlgehäuse
    • einfach installierbar direkt vor Ort
    • Druckbereiche –1…600 bar
    • Messprinzip: Relativdruck
    • Prozessanschluss in Edelstahl G1/4“, G1/2“, R1/4“, NPT1/4“
    • frontbündig mit Tri-Clamp 1,5"
    • M12-Anschluss
    • Ausgang als 4…20 mA, 0…10 V oder IO-Link mit Schaltausgang (NPN/PNP)
    • Ausgang 4…20 mA als Zweileitersystem
    • erweiterter Temperaturbereich (Medientemperatur –40…+125 °C)
    • Keramik-Messzelle (Al2O3) oder Edelstahl-Messzelle
    • erweiterter Eingangsspannungsbereich 8…32 V DC
    • UL-Zulassung
    • kundenspezifische Abwandlungen auf Anfrage
    Drucksensoren ohne Display
    Drucksensoren ohne Display

    Kompakte Drucktransmitter stehen für eine dauerhaft zuverlässige Druckerfassung. Sie sind platzsparend und werden direkt am Ort des Geschehens installiert.

  • Drucksensoren mit Display

    Komfortable Installation, klare Information

    Unsere Drucksensoren BSP mit Display sind besonders komfortabel zu installieren und abzulesen.

    Die Besonderheiten

    • Parametrierung gemäß VDMA-Standard
    • zweifach drehbar – einfach installierbar
    • kompaktes Gehäusedesign
    • Orientierung anpassbar zur Überkopfmontage
    • Druckbereiche –1…600 bar
    • Messprinzip: Relativdruck
    • M12-Anschluss, unabhängig drehbar
    • Prozessanschluss in Edelstahl oder PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“
    • Umschaltbare Ausgänge (analog, digital, IO-Link) 
    • erweiterter Temperaturbereich (Medientemperatur –40…+125 °C)
    • Keramik-Messzelle (Al2O3) oder Edelstahl-Messzelle
    • UL-Zulassung
    • kundenspezifische Abwandlungen auf Anfrage
    Drucksensoren mit Display
    Drucksensoren mit Display

    Drucksensoren mit Display überwachen den Druck der Vakuum-Sauger und stellen so das zuverlässige Greifen sicher.

  • Frontbündige Drucksensoren

    Für anspruchsvolle Medien

    Unsere frontbündigen Drucksensoren BSP sind zur Druckmessung in viskosen, pastösen, kristallisierenden oder feststoffhaltigen Medien bestens geeignet. Beispielsweise bei Klebstoffen, Fetten, Dichtmitteln oder oft wechselnden Medien. Durch ihre frontbündig verschweißte Edelstahl-Membran weisen sie keine Toträume auf und lassen sich besonders gut reinigen.

    Die Besonderheiten

    • totraumfrei und gut zu reinigen
    • komfortabel mit gut ablesbarem Display und umschaltbaren Ausgängen (analog, digital, IO-Link)
    • kompakt und robust als Transmitter mit 4…20mA Ausgangssignal
    • Druckbereiche –1…600 bar
    • Prozessanschluss in hochwertigem Edelstahl G1/2" oder Tri-Clamp 1 ½"
    • IP67 oder IP69k
    • erweiterter Temperaturbereich (Medientemperatur –40…+125 °C)
    • UL-Zulassung, Materialprüfzeugnis 3.1 (EN10204)
    • kundenspezifische Abwandlungen auf Anfrage
    Frontbündige Drucksensoren
    Frontbündige Drucksensoren

    Frontbündige Drucksensoren sind zur Druckmessung in viskosen, pastösen, kristallisierenden oder fettstoffhaltigen Medien bestens geeignet.