Monitorar a rotação de geradores

Garanta a qualidade ideal no controle da rede de alimentação

A solução

A rotação dos geradores é um parâmetro importante para o controle da sua instalação. O sistema de medição de deslocamento com codificação magnética BML da Balluff executa a leitura, sem contato, dos polos no anel magnético e, desta forma, monitora a rotação do gerador de maneira excepcionalmente confiável. Os nossos sensores também podem ser utilizados de modo flexível em eixos de grande diâmetro, por exemplo, com diferentes diâmetros de anel ou como soluções de fita. Por meio da máxima robustez e precisão, garantimos uma qualidade no controle ideal na rede de alimentação.

As características específicas

  • com economia de espaço, montagem simples
  • máxima vida útil graças ao trabalho sem contato
  • preciso graças à alta resolução
Energia, energia eólica, monitorar a rotação de geradores
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.