Controle de acesso

Controle de acesso

A solução

Por meio dos sistemas Industrial RFID, o acesso às máquinas é limitado de modo controlado e à prova de manipulações. A diferenciação entre pessoas proporciona acesso limitado a determinadas telas. As telas para interface podem ser trocadas automaticamente. Com o auxílio do controle de acesso, os tempos de trabalho dos usuários podem ser vistos e a manutenção regular pode ser acompanhada.

As características específicas

  • leitura confiável através de parede de aço inoxidável de 3 mm de espessura com uma antena RFID de 125 kHz
  • chaveiros coloridos para diferentes níveis de usuário
Controle de acesso
Localizar os produtos adequados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.