Detecção de líquido em garrafas transparentes

Detecção de líquido em garrafas transparentes

A solução

Os sensores óticos de forquilha BGL da Balluff detectam, com a ajuda de luz infravermelha, todos os líquidos com um teor de água superior a 15 %. Eles registram os níveis de preenchimento de maneira confiável através das paredes de recipientes transparentes. Os nossos sensores óticos de forquilha estão disponíveis como variante em aço inoxidável com certificação Ecolab e em IP69K para setores de higiene.

As características específicas

  • controle rápido e confiável
  • alta taxa de produtividade
  • adequado também para líquidos em mangueiras finas e transparentes com pequeno diâmetro (≤ 6 mm)
  • alta segurança de processo
  • invólucro compacto
  • sem necessidade de ajuste, transmissor e receptor já alinhado
Detecção de líquido em garrafas transparentes
Localizar os produtos adequados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.