Posicionar pontes que pesam toneladas

Posicionamento exato com cilindros para cargas elevadas

A solução

Na construção de pontes, cilindros especiais para cargas elevadas executam movimentos de avanço horizontal e curso vertical para poder mover os elementos da ponte pesando diversas toneladas. O posicionamento sincronizado e com precisão milimétrica dos elementos da ponte é realizado pelo nosso sistema de medição linear BTL haste CD, instalado na faixa de pressão dos cilindros para carga pesada e cilindros de alta pressão.

As características específicas

  • para a instalação na faixa de pressão até 1000 bar
  • resolução de 1 μm para o posicionamento sincronizado e com precisão milimétrica
  • zona com risco de explosão Ex 2; tipo de proteção contra ignição "nA"
Posicionar pontes pesando várias toneladas
Localizar os produtos apropriados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.