Controlar os níveis de enchimento no agregado hidráulico

Sensores precisos e robustos – perfeitos para o registro do nível de enchimento do fluido hidráulico

A solução

Para registrar o nível de enchimento do fluido hidráulico, você precisa apenas de sensores de nível magnetostritivos com flutuadores. Como eles são completamente encapsulados, tornam-se particularmente robustos. Interfaces tanto de sinais analógicos quanto IO-Link são qualificadas para os sensores precisos.

As características específicas

  • muito robusto, por ser totalmente encapsulado
  • projetado para altas taxas de medição, precisão elevada
  • sinais analógicos (0…10 V ou 4…20 mA) ou IO-Link
Usinagem de metais, sensores robustos e precisos para o registro do nível de enchimento do fluido hidráulico
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.