Identificar as ferramentas no depósito

Dados identificados e transmitidos de modo confiável como base para a gestão otimizada do estoque de ferramentas

A solução

Sistemas RFID industriais BIS C em LF (Low Frequency - baixa frequência) ou BIS M em HF (High Frequency - alta frequência) garantem que o comando CNC de fresadoras e centros de usinagem sempre disponibilizem os dados corretos da ferramenta (número, diâmetro, comprimento, quantidade de corte, etc.).

Identificados e transmitidos de maneira confiável, estes parâmetros são a base para uma gestão otimizada e de alta qualidade do estoque de ferramentas, incluindo o monitoramento da vida útil.

As características específicas

  • dados corretos das ferramentas para o comando CNC
  • sistemas LF ou HF
  • gestão otimizada e de alta qualidade do estoque de ferramentas, com possibilidade de monitoramento da vida útil
Usinagem de metais, gestão otimizada do estoque de ferramentas
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.