Verificar as espessuras das chapas

Verificação confiável da alimentação de chapas com sensores indutivos de distância - analógicos

A solução

Os sensores Indutivos de distância - analógicos impedem a cobertura incorreta com o material da chapa.

Eles monitoram se as chapas foram inseridas duplamente e detectam a espessura da chapa. Para isso, disponibiliza-se um sinal de saída contínuo ou o IO-Link. Conforme a aplicação, as exigências quanto à precisão e ao tipo de fixação da chapa, são utilizados um ou dois sensores.

As características específicas

  • sem cobertura incorreta com o material da chapa
  • sinal de saída contínuo (por exemplo, 0…10 V) ou IO-Link
  • um ou dois sensores, conforme a aplicação, as exigências de precisão e o tipo de fixação da chapa
Usinagem de metais, verificação da espessura das chapas
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.