Control pos de abertura fornos fundição

Controlar as posições de abertura dos fornos de fundição

A solução

Com nossos sensores de inclinação você pode controlar as portas dos fornos de fundição de maneira confiável e sempre que quiser: tanto quando do enchimento do forno com material bruto, quanto também ao se despejar o material fundido.

Com princípios de medição absolutos sem contato, os sensores de inclinação detectam diretamente o ângulo de partes de máquina móveis e asseguram sua correta posição. Os sensores brilham diante de montagem simples e alta precisão. Com um aparelho interruptor analógico você poderá ajustar, ainda, os pontos de interrupção.

As características específicas

  • Aleatoriamente para posicionar por meio da função de centralização (calibração)
  • Maior faixa angular de ± 90°
  • Regulagem precisa dos processos através de alta precisão de 0,8 °
  • Para condições severas, pois faixa de temperatura ampliada -20 … + 85 °C
Controlar as posições de abertura dos fornos de fundição
Localizar os produtos adequados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.