Rec com segurança peças estamp escorreg

Reconhecer, com segurança, peças estampadas no escorregador

A solução

Quando as peças de prensagem escorregam da esteira para os ninhos de empilhamento ou os recipientes de transporte, nossos sensores indutivos para verificação das prensagens são ideais. Pois com uma faixa de detecção de até 300 mm estes sensores monitoram toda a extensão de escorregamento. Assim, você terá certeza de que lá não permanecem quaisquer resíduos, os quais podem danificar a ferramenta.

Outra vantagem para você: Você pode ajustar a distância de comutação de até 30 mm, seletivamente, via potenciômetro ou cabeça Teach-in.

As características específicas

  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • Não sensível à contaminação, resistente a curto-circuito
  • Excepcionalmente com reprodução precisa e muito confiável
  • Para objetos de metal
Reconhecer, com segurança, peças estampadas no escorregador
Localizar os produtos adequados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.