Detectar pos almof para puxar e tuchos

Detectar a posição das almofadas para puxar e dos tuchos

A solução

Você controla as almofadas para puxar e os tuchos com os nossos sistemas de medição linear magnetostritivos, de maneira confiável. Integrado ao cilindro hidráulico, um sistema de medição monitora confiavelmente a posição da almofada. E, na estrutura da máquina, um outro sistema mede continuamente a posição do tucho. Forças transversais e tremores não são transmitidos aos sistemas de medição. Assim, você terá, sempre, um resultado preciso de medição. E dará suporte para a alta qualidade das peças na via de prensagem.

As características específicas

  • Medir longos trajetos de até 7620 mm com alta precisão e de maneira confiável
  • Máxima linearidade e resolução de até 1 µm
  • Sem períodos de inatividade graças à tecnologia livre de desgaste
  • Simples integração das instalações graças à diversidade de interfaces (Profinet, Ethernet / IP, SSI, analógico)
Detectar a posição das almofadas para puxar e dos tuchos
Localizar os produtos adequados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.