Doc autom dados de produção e qualidade

Documentar automaticamente os dados de produção e qualidade

A solução

A fim de documentar de maneira segura e compreensível etapas individuais de trabalho em instalações de manipulação e montagem, oferecemos sistemas de transporte especificamente para cabeças de leitura/escrita RFID aperfeiçoadas. Uma vez que você pode montá-los sem suportes adicionais, você economiza espaços de instalação e utiliza, ao mesmo tempo, todas as vantagens da identificação sem contato. Em especial, quando você também empregar os nossos suportes de dados/de resumo. Pois eles podem ser lidos e descritos dos dois lados.

As características específicas

  • Disponíveis a todos os sistemas acessíveis de Feldbus ou independentes da rede com IO-Link
  • Integrável sem suporte adicional a sistemas convencionais de perfil
  • invólucro metálico robusto em IP67
  • Controlável diretamente na instalação através de LEDs indicadores giratórios
Documentar automaticamente os dados de produção e qualidade
Localizar os produtos adequados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.