Transp flex para a mont motores elét

Transparência e flexibilidade para a montagem de motores elétricos

A solução

Por meio do identificação com RFID você tem em vista a montagem dos seus motores elétricos a qualquer momento. Pois a tecnologia sem contato documenta todas as etapas de produção de maneira rápida e confiável. Graças à comunicação Ethernet o sistema é extremamente flexível.

E extremamente econômico com o nosso leitor All-in-One-RFID. Desta forma, você poupa o processador, pois a robusta cabeça de leitura/escrita pode ser conectada diretamente via interfaces Profinet ou Ethernet/IP ao plano de controle.

As características específicas

  • Montagem direta no metal graças ao robusto invólucro de zinco fundido
  • Diagnóstico direto na instalação através de LEDs indicadores giratórios
  • Confortável monitoramento de estado mesmo à distância, pois o servidor Web está Integrado
  • Expansão simples do sistema com switch de Ethernet de 2 portas integrado
Transparência e flexibilidade para a montagem de motores elétricos
Localizar os produtos adequados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.