Control e identif conf pratel de tintas

Controlar e identificar, de maneira prateleiras de tintas

A solução

Equipe as vias de pintura com o confiável RFID da Balluff e torne as etapas de trabalho rastreáveis. Todas as informações são automaticamente lidas e armazenadas. E as prateleiras automaticamente guiadas ao longo da fabricação. Para tanto, você contará com mídias de dados resistentes a altas temperaturas de até + 220 °C e na classe de proteção IP68/69K. Se você combinar estas mídias com antenas de abrangência de leitura / registro de 300 até 400 mm, elas oferecerão uma solução perfeita para o Paintshop.

As características específicas

  • Mídias de suporte de dados resistentes a temperaturas de até + 220 °C
  • Grandes alcances de 300 até 400 mm
  • Aplicação internacional: Antenas com frequência HF mundialmente padronizada de 13,56 MHz
  • Soluções para ex-zona, zona 2 disponível
Controlar e identificar, de maneira prateleiras de tintas
Localizar os produtos adequados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.