Monit conf o processo de resinagem

Monitorar confiavelmente o processo de resinagem

A solução

Com a ajuda de nossos sensores capacitivos resistentes à alta temperatura e à alta pressão você poderá, antecipadamente ao processo de injeção de resina, cuidar para que o material pré-formado contenha sua rigidez necessária . Estes sensores monitoram o preenchimento completo da forma com resina sintética e garantem, com isso, que o material se una à resina.

A sua especial robustez permite grandes vidas úteis, pois eles suportam altas pressões e forças de aderência.

As características específicas

  • Para condições extremas: Superfície ativa de aço inoxidável
  • Para altas pressões de até 150 bar e altas temperaturas de até 180 °C
  • Longa vida útil e segurança de processo, pois trabalha sem contato e livre de desgaste
  • Máxima impermeabilidade devido a IP67, IP68 e IP69K
Monitorar confiavelmente o processo de resinagem
Localizar os produtos adequados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.