Rastreamento conf peças prod montagem

Rastreamento confiável de peças na produção e montagem

A solução

Nosso High-Speed-RFID-System garante o rastreamento do trabalho em processo de sua montagem automatizada. É assim que o flexível processador BIS V processa, em combinação com cabeças de leitura/escrita de altíssima velocidade, grandes quantidades de dados em tempo mínimo. Estas são até 8 vezes mais rápidas do que o padrão mundial ISO 15693, de modo que você poderá reduzir os tempos dos ciclos e elevar as taxas de produção. Nesse sentido, você poderá confiar tranquilamente no sistema. Uma vez que ele mapeia o fluxo de produção como um todo e salva todos os dados, garantindo a qualidade.

As características específicas

  • Espaço para todas as informações graças à grande memória inigualável de até 128 kByte
  • Máxima segurança devido à manutenção descentralizada dos dados
  • Transparente - todos os dados disponíveis em tempo real
  • Flexível - RFID e sensores podem ser combinados através do mestre IO-Link integrado
Rastreamento confiável de peças na produção e montagem
Localizar os produtos adequados Downloads

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.