Verificar o preenchimento do molde

Medição confiável do preenchimento do molde

A solução

A cavidade está completamente preenchida com massa de moldagem? Esta pergunta é respondida de forma confiável pelos nossos sensores capacitivos resistentes a alta pressão e alta temperatura. Eles oferecem grande estabilidade mecânica e podem ser integrados diretamente na ferramenta. Graças à sua superfície especialmente polida, não ocorre a aderência de plástico.

As características específicas

  • resistente a alta pressão até 150 bar
  • resistente a temperatura até 180°C
  • de montagem faceada
Verificar o preenchimento do molde na moldagem por injeção
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.