Controlar a pressão

Monitoramento contínuo da pressão com IO-Link

A solução

Para o fechamento perfeito das placas de fixação, é necessária a pressão correta. Um sensor de pressão robusto com invólucro de aço inoxidável da Balluff permite o monitoramento confiável da pressão no cilindro hidráulico. Equipados com IO-Link, os sensores de pressão encaminham os seus valores imediatamente para o comando e, desta forma, permitem um reajuste exato.

As características específicas

  • faixa de temperatura ampliada até 125°C
  • até 600 bar
  • instalação próxima ao processo
Monitoramento da pressão no cilindro hidráulico na moldagem por injeção
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.