Detecção de níveis através da parede do recipiente

Detecção sem contato e confiável através da parede do recipiente

A solução

Os nossos sensores capacitivos BCS registram, sem contato, os níveis através da parede do tanque de plástico, seja de ácidos, bases ou água ultrapura. Para tal, a nossa tecnologia Smart Level compensa a umidade, espuma e qualquer tipo de aderência. Os sensores são de montagem fácil e podem ser opcionalmente colados, aparafusados ou fixados com presilhas para cabos.

As características específicas

  • detecção de ácidos, bases ou água ultrapura
  • é possível uma espessura de parede de até 10 mm
  • não há necessidade de bypass
  • redução dos custos de instalação e de material
  • compensação de espuma e aderências através da tecnologia Smart Level
  • montagem simples e flexível
Registro sem contato do nível de preenchimento na indústria de semicondutores
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.