Registro linear da posição

Medição com máxima precisão e rapidez

A solução

Para o registro linear de posição, a solução perfeita são os nossos sistemas de medição de deslocamento e de ângulo BML com codificação magnética: O sistema de medição realiza a sua tarefa com altíssima precisão e rapidamente, com uma resolução de até 1 μm e uma precisão de sistema de até +/–7 μm. O sistema trabalha sem contato e, portanto, é totalmente livre de desgaste.

As características específicas

  • máxima precisão (resolução até 1 μm) e rapidez
  • precisão do sistema de até +/–7 μm
  • livre de desgaste, em função do princípio de operação sem contato
  • adequado para trajetos com até 48 m
Máximas precisão e rapidez no processamento de wafers
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.