Controlar os movimentos de maneira confiável na bateria de forno

Fazer uso de todos os benefícios da medição de deslocamento sem contato também em altas temperaturas

A solução

O nosso sistema de medição linear BTL até 100°C é recomendado para aplicação em ambientes particularmente quentes. A partir da sua posição protegida dentro do cilindro hidráulico, ele controla todos os movimentos na bateria de forno.

As características específicas

  • invólucro metálico robusto em IP67
  • pode ser equipado com cabo PTFE até 200°C
Controlar os movimentos de maneira confiável na bateria de forno
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.