Medição de pressão para refrigeração a água

Otimizar a refrigeração a água com sensores confiáveis com desvio reduzido

A solução

Os sensores de pressão BPS da Balluff são excepcionalmente adequados para aplicação em siderúrgicas. Em função do seu desvio reduzido comprovado, eles garantem um processo de medição de pressão longo e estável na refrigeração a água em altos-fornos e fornos elétricos a arco.

As características específicas

  • classe de proteção IP67
  • monitoramento confiável da água na refrigeração dos processos de laminação ou da pressão em acionamentos hidráulicos a –25…125°C
garantir a refrigeração por água em alto-forno
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.