Regular com segurança a alimentação de ar e gás em altos-fornos

Otimização do processo na fabricação de ferro-gusa

A solução

Os nossos sistemas de medição linear BTL são excepcionalmente adequados para o controle de válvulas e tampas em altos-fornos. Pois eles ajudam a regular de forma confiável a alimentação e saída de ar na fabricação de ferro-gusa. Como alternativa, podem ser utilizados os sensores indutivos padrão BES. Em todos os sistemas de medição linear BTL com interface de barramento está integrado um sensor de temperatura na cabeça eletrônica. Este garante a medição correta da temperatura.

As características específicas

  • controle confiável da entrada e saída de ar
  • segurança adicional e medição altamente precisa da temperatura através da cabeça eletrônica integrada no sensor de temperatura
Regular com segurança a alimentação de ar e gás na fabricação de ferro-gusa
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.