Transporte de chapas na viga de içamento

máxima precisão em 360° para a medição de ângulo sem contato

A solução

Na viga de içamento, o controle preciso da posição e o acompanhamento contínuo dos movimentos rotativos é de importância fundamental. Os nossos sensores de inclinação BSI são ideais para esta tarefa. Por meio da medição de ângulo sem contato, eles garantem precisão máxima no transporte de placas. Pois eles medem o desvio na horizontal em um eixo em até 360°.

As características específicas

  • ao contrário dos encoders rotativos, não é necessário nenhum acoplamento mecânico
  • com economia de espaço e robustos (aplicáveis em –40…85°C)
Medição de ângulo sem contato no transporte de placas
Localizar os produtos apropriados Download

Equipe industrial

Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.