Interior Automotivo
Interior Automotivo

Entrega just-in-time

O interior de um veículo do futuro será fortemente influenciado e alterado pelas novas megatendências em mobilidade: a eletromobilidade está criando novas liberdades de construção e design para interiores de veículos. E se a direção autônoma se tornar predominante, outros usos se abrirão para os ocupantes, já que não haverá necessidade de dirigir o carro. Esses novos usos transformariam o interior em um espaço para experiências e poderiam se tornar uma característica distintiva dos fabricantes de automóveis. Novos conceitos de assento estão sendo projetados como superfícies inteligentes e conceitos inovadores de cockpit estão gradualmente tornando-se realidade.

Não importa como essas tendências mudem suas instalações de produção, a Balluff apoia sua produção voltada para o futuro com produtos sustentáveis. Como um parceiro de longa data da indústria automotiva, oferecemos soluções e software de sensores, identificação e rede de alta qualidade para suas fábricas. Além disso, você se beneficia de nossa ampla experiência, comprovada na prática em todas as áreas da produção automotiva. Conte com nossa experiência para atender às altas expectativas de seus clientes finais em termos de qualidade, confiabilidade de processo e eficiência e para garantir uma entrega tranquila e just-in-time.

Exemplos de aplicações

  • Identifique apoios de cabeça de forma confiável

    Identifique apoios de cabeça de forma confiável

    A solução

    Etiquetas UHF estão sendo integradas aos encostos de cabeça durante a montagem. Assim, é possível verificar automaticamente se o encosto de cabeça correto é usado para o respectivo banco do carro. Nosso leitor de curto alcance BIS VU-320 com uma faixa de leitura típica de 1 metro é perfeitamente adequado para este propósito. Este cabeçote de leitura / gravação compacto e robusto garante uma alocação clara, pois não detecta encostos de cabeça vizinhos. O leitor UHF está equipado com uma função power-scan integrada que se adapta automaticamente ao portador de dados UHF a ser detectado. Isso garante a configuração ideal em cada aplicação, diretamente no dispositivo com um simples toque em um botão e sem configuração manual demorada de parâmetros.

    As características

    • Comissionamento rápido com configuração automática com o toque de um botão
    • Função power-scan integrada para adaptação ideal à respectiva tarefa de identificação
    • Visible function and status LEDs all around
    • Standard cables and accessories can be used

     

    Identifique apoios de cabeça de forma confiável
    Encontre produtos adequados Downloads

    Equipe Comercial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe comercial está à sua disposição para consultas.

  • Verifique a instalação correta dos componentes das portas

    Verifique a instalação correta dos componentes das portas

    A solução


    Os componentes dos veículos, como as portas, estão se tornando cada vez mais elaborados e há um número crescente de variantes de modelos no mercado. Por exemplo, várias peças individuais, como reguladores de janela, unidades de controle de porta, sensores, maçanetas internas e fechaduras de porta devem ser instaladas em uma porta e colocadas corretamente. Os controles de qualidade durante o processo de produção de portas de automóveis são, portanto, essenciais. Com nossa SmartCamera BVS SC, por exemplo, você pode verificar automaticamente a correta instalação do regulador eletrônico de janela no módulo da porta.

    Com sua operação simples e suportada por software, a câmera operada intuitivamente pode ser rapidamente integrada aos seus processos. O sistema não apenas fornece imagens brilhantes, mas também possui tudo o que facilita o uso: software, ajuda online, uma interface gráfica, ferramentas auxiliares e um manual. Além disso, oferecemos um amplo portfólio de acessórios, como lentes, iluminação e acessórios de montagem. E nossa câmera permite que você transmita apenas as informações necessárias para o controle por meio da rede de processo. Todos os outros dados são roteados para uma rede Gigabit Ethernet separada. Isso reduz a carga de dados e protege sua rede de processos.

    As características

    • Gerenciamento inteligente de dados para limitar a carga no fieldbus
    • Configuração fácil e operação intuitiva, nenhum conhecimento prévio necessário
    • Software universalmente aplicável para diferentes câmeras
    • Visualização direta e controle dos processos de produção através da interface IO-Link
    • Acesso rápido é possível através da interface web integrada (acesso remoto)

    Verifique a instalação correta dos componentes das portas
    Encontre produtos adequados Downloads

    Equipe Comercial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe comercial está à sua disposição para consultas.

  • Distinguir facilmente nuances de cores de têxteis

    Distinguir facilmente nuances de cores de têxteis

    A solução

    Mudanças frequentes de cores nas capas dos assentos ou painéis estão na ordem do dia na produção flexível. É difícil para o olho humano distinguir corretamente as pequenas nuances de cor. Isso torna nossos sensores de cores BFS um importante fator de sucesso em uma linha de produção. Com esses sensores optoeletrônicos fáceis de usar, você pode automatizar e acelerar seus processos. Graças à alta resolução, uma ampla gama de cores e suas nuances podem ser detectadas. Esses sensores TrueColor selecionam peças defeituosas ou permitem a alocação correta das diferentes peças no produto final. Desta forma, eles garantem uma qualidade de produto consistentemente alta e contribuem para um processo de produção confiável.

    As características

    • Alta resolução de cor
    • Alcance elevado de até 400 mm devido a fortes fontes de luz branca
    • Distingue qualquer número de objetos (até 255 podem ser inseridos diretamente)
    • Sempre objetivo e certeiro
    • Pode ser parametrizado especificamente para uma aplicação
    • Variantes IO-Link disponíveis para fácil parametrização

     

    Distinguir facilmente nuances de cores de têxteis
    Encontre produtos adequados Downloads

    Equipe Comercial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe comercial está à sua disposição para consultas.

  • Rastreabilidade na montagem de assentos

    Rastreabilidade na montagem de assentos

    A solução


    Os sistemas RFID BIS da Balluff são a primeira escolha para tornar rastreável cada etapa de trabalho e cada material usado na montagem de assentos. As tags RFID são anexadas ao suporte da peça para armezar os dados e percorrem todo o processo de montagem com elas. Os dados armazenados são lidos pelo leitor RFID e mostram exatamente o que aconteceu em cada etapa da produção. Eles documentam as etapas concluídas e também quaisquer erros ocorridos, por isso a montagem afetada é enviada para a área de pós-processamento. Desta forma, o rendimento é registrado e documentado em tempo real, o que confirma a alta qualidade do seu produto. A leitura e a gravação são automáticas, portanto, etapas manuais e fontes potenciais de erro podem ser eliminadas. Os leitores autônomos são conectados diretamente ao nível de controle via Profinet ou interface Ethernet / IP, sem a necessidade de uma unidade de avaliação adicional.

    As características

    • Integração perfeita em aplicativos por meio da tecnologia de 13,56 MHz disponível globalmente
    • Corpo de zinco fundido compacto e robusto para montagem direta em metal
    • Todos os LEDs de status visíveis reduzem os tempos de comissionamento e inatividade
    • Programação S7 simples por meio de blocos de função prontos
    • Servidor web integrado para configuração de dispositivos, monitoramento de status e diagnósticos

     

    Rastreabilidade na montagem de assentos
    Encontre produtos adequados Downloads

    Equipe Comercial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe comercial está à sua disposição para consultas.

  • Monitoramento de condições flexível e inteligente

    Monitoramento de condições flexível e inteligente

    A solução

    Os tempos de inatividade não planejados e as interrupções no processo de produção são irritantes e caros. Nosso novo sensor multifuncional de monitoramento de condição BCM oferece suporte à operação eficiente e sem problemas de sua planta. Ele registra parâmetros físicos como vibração ou temperatura, processa-os e fornece os dados desejados via IO-Link para um sistema de nível superior. Com base nos dados de condição, os erros são detectados em um estágio inicial e um alarme é acionado quando os valores limites individuais predefinidos são atingidos. O monitoramento de valor limite permite que você use o sensor como um monitor para que apenas os dados relevantes sejam comunicados por meio da interface. Isso ajuda a evitar tráfego de dados desnecessário. Graças ao automonitoramento do sensor, esse sensor inteligente também informa sempre sobre sua temperatura, horas de operação e ciclos de início.

    As características

    • Várias variáveis medidas em um dispositivo: vibração, temperatura, umidade, pressão ambiente
    • Eletrônica de avaliação integrada com pré-processamento de dados configurável
    • Use os dados para exibir eventos e status
    • Rápido para conectar e fácil de integrar via IO-Link
    • Design compacto
    • Os valores limite para os alarmes pré e principais podem ser definidos para gerar mensagens de aviso

     

    Monitoramento de condições flexível e inteligente
    Encontre os produtos adequados Downloads

    Time comercial

    Você tem perguntas? Gostaria de uma consultoria? Nossa equipe comercial aguarda ansiosamente seu contato.