Montagem de carroceria - precisão por ponto com eficiência mensurável
Montagem de carroceria - precisão por ponto com eficiência mensurável

Robôs industriais são parte integrante da carroceria. Eles trabalham 24 hora por dia, montando componentes individuais em carrocerias autoportantes por meio de soldagem, rebitagem e colagem — com a mais alta precisão, maior capacidade de repetição possível e confiabilidade absoluta.

As soluções especialmente robustas da Balluff também são absolutamente confiáveis. Desenvolvidas sob medida para a montagem de carroceria, elas são indiferentes a respingos de solda, correntes de soldagem, campos magnéticos e altas temperaturas.

Exemplos de aplicação

  • Separar rapid energ sinais mem rotativa

    Separar rapidamente energia e sinais na memória rotativa

    A solução

    Decida-se pelo acoplador indutivo quando correr o mais rapidamente possível na memória rotativa e a transmissão de sinais e energia estiver segura. Os sistemas sem contato alimentam o seus sensores com energia e fornecem dados de controle por meio de um trajeto pneumático. Neste caso, as unidades que se separam rapidamente garantem a você a pronta troca dos transportadores de carga. Elas podem ser facilmente instaladas, não precisam de manutenção e são confiáveis. Ou seja: A alternativa conjunta e livre de desgaste para a tecnologia convencional de conexão.

    As características específicas

    • Alta disponibilidade do sistema, pois não ocorre desgaste mecânico
    • De fácil manejo fácil graças às unidades rapidamente desconectáveis
    • De instalação simples com Plug-and-Play
    • Montagem flexível: Possibilidade de desvio angular entre a base e o Remote
    Separar rapidamente energia e sinais na memória rotativa
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Control alt de emp nas torres retenção

    Controlar a altura de empilhamento nas torres de retenção

    A solução

    Nossos sensores de distância optoeletrônicos controlam com grande precisão, nas torres de retenção, a altura de empilhamento das placas de soldagem. Montados acima do empilhamento, estes utilizam o tempo de luz de operação a fim de calcular exata e rapidamente o estoque.

    O sinal analógico de saída dá a você informação sobre o número de peças remanescentes. Assim, você obterá a uma visão geral, a qualquer momento - de um local central partir de: Seus robôs contam sempre com material de soldagem suficiente. E você substitui a torre de retenção vazia sem perda de tempo.

    As características específicas

    • Quase que independentemente do material, da cor e do grau de reflexão do objeto
    • Ampla faixa de trabalho até no máximo 5 m
    • Sinal de saída analógico proporcional à distância
    • Não demanda medidas de proteção adicionais, pois classe de laser 1
    Controlar a altura de empilhamento nas torres de retenção
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monit estados instalações de soldagem

    Monitorar os estados nas instalações de soldagem

    A solução

    Os nossos sensores e cabos resistentes à solda oferecem a você segurança de processo para ambientes de soldagem, de modo que você monitore, de maneira confiável, status de terminais. Isto é particularmente interessante quando dispositivos de proteção não são possíveis para os sensores ou não devem ser utilizados.

    Para o entorno direto das pinças de soldagem ou eletrodos você obterá junto a nós, adicionalmente, sensores indutivos imunes ao campo de soldagem.

    As características específicas

    • Elevada confiabilidade funcional através de invólucro robusto de aço inoxidável
    • Vida útil extremamente alta graças ao especial revestimento de PTFE
    • melhor adequado a aplicações com objetos que se alteram (aço, alumínio, latão, cobre)
    • Instalação e integração simples em função dos formatos construtivos compactos
    Monitorar os estados nas instalações de soldagem
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posic modo eficiente eletrodos soldagem

    Posicionar de modo eficiente os eletrodos de soldagem

    A solução

    Para unir perfeitamente as partes de carroceria em sistemas de soldagem por ponto totalmente automático você receberá suporte de nossa parte. Nossos sistemas de posicionamento indutivo ajudam você a posicionar precisamente os eletrodos antes da soldagem. Desta forma, você pode controlar de modo mais eficiente o processo de soldagem. O sensor montado na unidade de soldagem por ponto gera todos os parâmetros e algoritmos necessários para as soldagens por ponto.

    As características específicas

    • Soldagem exata e energeticamente eficiente, graças a um posicionamento exato dos eletrodos
    • Medição sem contato com indicadores passivos de posição
    • De fácil instalação, mesmo em caso de pouco espaço, pois o formato construtivo é compacto
    • Relação ideal entre comprimento construtivo e útil
    Posicionar de modo eficiente os eletrodos de soldagem
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Lidar corr sold campos interf eletromag

    Lidar com correntes de soldagem e campos de interferência eletromagnéticos

    A solução

    .

    Nós oferecemos a você uma família completa de módulos de rede, a qual foi desenvolvida para ambientes severos de soldagem: Mestre IO-Link com 8 portas IO-Link para 16 entradas e saídas, bem como o sensor IO-Link / hubs atuadores com porta de extensão.

    Os módulos resistentes à soldagem e feitos de plástico reforçado por fibra de vidro lidam de forma confiável com respingos de solda, correntes de soldagem e campos de interferência eletromagnéticos. E garantem a transferência segura de sinal, mesmo com efeitos de interferência do ambiente.

    As características específicas

    • Resistentes contra correntes de soldagem e campos de interferência eletromagnéticos
    • Todos os dispositivos IO-Link conectáveis através de 8 portas IO-Link
    • Econômicos: Até 240 entradas/saídas configuráveis em um único conjunto de rede
    • De aplicação flexível: Com extensão de porta para a conexão de um conector de manifold IO-Link ou de um hub de sensor/atuador com IO-Link
    Lidar com correntes de soldagem e campos de interferência eletromagnéticos
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar ambientes de soldagem

    Controlar ambientes de soldagem

    A solução

    A fim de controlar respingos de solda, impactos e cargas mecânicas durante a soldagem em sistemas de escape, você obtém junto a Balluff sensores e cabos de conexão, ambos especialmente robustos.

    Você pode instalar nossos sensores indutivos com uma região frontal de sensor feita de aço inoxidável diretamente no local da ação. E cabos especiais feitos de silicone puro ou PTFE são a escolha certa para ambientes de soldagem. Você também consegue, é claro, variantes sem silicone.

    As características específicas

    • Superfície ativa robusta feita de aço inoxidável resistente a meios abrasivos e a produtos de limpeza agressivos
    • Mais reserva funcional graças ao alcance elevado
    • Longa vida útil: Cabos de silicone e PTFE para trilhões de ciclos de soldagem
    Controlar ambientes de soldagem
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.