Fundição - a partir de uma peça de fundição
Fundição - a partir de uma peça de fundição

Uma carga térmica mantida por longo tempo e breves temperaturas muito altas, bem como impacto e vibração, podem causar, na fundição e no forjamento, uma significativa redução de desempenho ou até mesmo uma falha completa dos sensores.

A Balluff oferece sensores concebidos especialmente para altas temperaturas. Para tanto, você poderá adquirir acessórios especiais resistentes ao calor. Nossos produtos são testados permanentemente e são especialmente duradouros. Como resultado, possibilitamos soluções estáveis e duradouras.

Elas minimizam a necessidade de substituição, encurtam os períodos de ociosidade e diminuem permanentemente os seus custos.

Exemplos de aplicação

  • Trans energ dados sem cont garras troca

    Transmissão de energia e dados sem contato nas garras de troca

    A solução

    Os sensores acopladores indutivos são a escolha certa para automatizar as garras de troca. Pois os sensores acopladores indutivos transmitem energia e sinais sem contato por um entreferro. A transmissão de sinal não sofre interferência dos elementos de separação contendo parafina.

    Elimina-se a entrada em contato mecânico dos conectores sensíveis à sujeira, e os robôs preservam continuamente um raio de movimento de 360 graus.

    As características específicas

    • Transmissão livre de manutenção e isenta de desgaste mecânico e ruptura de cabo
    • Fácil instalação com Plug-and-Play
    • Curtos períodos de preparação graças à troca automatizada de garras
    • aumento das consultas de função também em locais anteriormente não acessíveis
    • Simples conectividade à rede com IO-Link
    Transmissão de energia e dados sem contato nas garras de troca
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Control nível ench refugos fund quentes

    Controlar o nível de enchimento dos refugos de fundição quentes

    A solução

    Quando você monitora o nível de enchimento dos descartes com sensores optoeletrônicos, certifique-se de que estes não estejam sobrecarregados e que nenhum resíduo de fundição caia sobre a esteira de transporte.

    Para sensores que são submetidos a altas temperaturas você obterá anteparos de proteção especiais. Assim você prolongará a duração de uso daqueles. No caso de temperaturas altas permanentes até +160 °C, um arrefecimento ideal por água responde pela impecável função sensorial.

    As características específicas

    • Mecanicamente estável
    • Resistente a produtos químicos e a temperaturas
    • Longa vida útil, menores custos de manutenção
    • Adequado ao ATEX-Zone 22 através de variantes de vidro
    Controlar o nível de enchimento dos refugos de fundição quentes
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Testar o cursor no molde de fundição

    Testar o cursor no molde de fundição

    A solução

    Atualmente os moldes de fundição são providos com vários cursores, a fim de também poder representar complexos cortes traseiros. Após o endurecimento da peça de fundição deve ocorrer uma consulta confiável quanto a se a posição final do cursor foi alcançada, de maneira que a peça de fundição possa ser pressionada para fora do molde.

    Em função das altas temperaturas e a fim de evitar processos que demandam muito tempo, os sensores são trocados preventivamente de maneira frequente - em parte já antes do término efetivo de suas vidas úteis.

    De modo a reduzir esta troca precoce e, com isso, reduzir custos e tempo de equipagem, a Balluff oferece uma solução confiável e duradoura para a questão do cursor: Interruptor mecânico de posição resistente a temperaturas de até + 180 °C e mangueiras de proteção feitas de silicone para proteção de cabos de ligação.

    As características específicas

    • Invólucro robusto, compacto
    • Permanentemente resistente a temperaturas de até + 150 ° C, por 10 h/d até + 180 °C
    • Cabo de alta temperatura de 5 m com mangueira de proteção feita de silicone e reforçada com fibra de vidro
    • Mangueira de proteção resistente a respingos de solda e de metal até + 1200 °C
    Testar o cursor no molde de fundição
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Control pos de abertura fornos fundição

    Controlar as posições de abertura dos fornos de fundição

    A solução

    Com nossos sensores de inclinação você pode controlar as portas dos fornos de fundição de maneira confiável e sempre que quiser: tanto quando do enchimento do forno com material bruto, quanto também ao se despejar o material fundido.

    Com princípios de medição absolutos sem contato, os sensores de inclinação detectam diretamente o ângulo de partes de máquina móveis e asseguram sua correta posição. Os sensores brilham diante de montagem simples e alta precisão. Com um aparelho interruptor analógico você poderá ajustar, ainda, os pontos de interrupção.

    As características específicas

    • Aleatoriamente para posicionar por meio da função de centralização (calibração)
    • Maior faixa angular de ± 90°
    • Regulagem precisa dos processos através de alta precisão de 0,8 °
    • Para condições severas, pois faixa de temperatura ampliada -20 … + 85 °C
    Controlar as posições de abertura dos fornos de fundição
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monit nível de enchim caixas de areia

    Monitorar o nível de enchimento nas caixas de areia

    A solução Os

    sensores ultrassônicos da Balluff medem, sem contato, os níveis de enchimento da caixa de areia na fundição. E isto continuamente em uma faixa de detecção de até 6 m. Desta forma, eles não será comprometidos por poeira ou sujeira.

    Você pode, opcionalmente, por meio de um sinal analógico ou com dois sinais de comutação, deixar que o nível de enchimento seja indicado como valor mínimo ou máximo.

    As características específicas

    • Medição contínua sem contato
    • Confiável em condições ambientais críticas, tais como sujeira ou poeira
    • Precisão excepcional graças à alta resolução e às pequenas zonas cegas
    • independente do material e da cor
    Monitorar o nível de enchimento nas caixas de areia
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Testar posições finais cil pneumáticos

    Testar as posições finais dos cilindros pneumáticos

    A solução

    No calor, com poeira e meios agressivos - nas condições severas da fundição nossos sensores de campo magnético verificam se os robôs apanham corretamente a peça de trabalho. Para tanto eles detectam a posição do êmbolo no cilindro pneumático.

    De maneira a retransmitir os muitos sinais de sensor da garra ao comando, nossos pequenos e leves hubs de sensores IO-Link são especialmente econômicos. Já que estes são compatíveis com os cabos PTFE resistentes à temperatura e com os cabos padrão de núcleo triplo sem blindagem.

    As características específicas

    • Aplicação versátil graças a formatos construtivos excepcionalmente compactos
    • Comportamento de comutação extremamente preciso e confiável
    • De baixo custo - com IO-Link: Conectar em vez de passar cabos
    • Máxima disponibilidade da máquina devido à rápida substituição do sensor e à veloz colocação em funcionamento
    Testar as posições finais dos cilindros pneumáticos
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.