Novos veículos de energia - deseja-se espírito de inovação
Novos veículos de energia - deseja-se espírito de inovação

Praticamente não se pode mais retirar os novos veículos de energia. Pois a produção de veículos com propulsão elétrica, veículos híbridos e de veículos com células de combustível só cresce.

Acionamentos alternativos demandam novos processos de fabricação e, com isso, novas soluções de automação. Logo, recorre-se, sobretudo no caso de veículos elétricos, à construção leve e ao emprego de materiais inovadores. A célula do passageiro também é produzida a partir de plástico reforçado por fibras de carbono, a fim de compensar o maior peso dos componentes elétricos.

Estes novos compostos de fibra são, para os sensores, um novo desafio que nós, por óbvio, assumimos como parceiro de longa data da indústria automotiva. Você também obtém, para isso, soluções ideais junto a Balluff para a mobilidade alternativa.

Exemplos de aplicação

  • Rastrear peças plást. ref. fibra carbono

    Rastrear peças plást. ref. fibra carbono

    A solução

    Conte com nossas soluções de identificação quando o assunto for atribuição de peças do CFK. Assim, você pode visualizar todos os dados do sistema de esmerilamento, pré-moldagem e corte, de prensagem e de desbaste.

    A leitura dos dados engloba nossos sensores Vision na instalação ou nosso robusto Handheld-Barcode-Scanner. Desse modo, você disponibiliza informações de forma rápida e confiável sobre todos os códigos de barra 1D, 2D e empilhados.

    As características específicas

    • robusto, design compatível com a indústria em IP65 com proteção contra quedas até 2 m
    • operação intuitiva do sistema alvo por meio de marcações visíveis a laser
    • carregar uma vez – executar até 30.000 leituras graças à bateria de íons de lítio
    • trabalho móvel por meio de variantes sem fio com Bluetooth
    Rastrear peças plást. ref. fibra carbono
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detec mat refor fibra carbono nas garras

    Detectar materiais reforçados por fibra de carbono nas agarras

    A solução

    Quando da colocação da fibra de carbono repartida durante o processo de pré-formação, nossos sensores ultrassônicos verificam se a agarra apanhou corretamente a manta. Desta forma, você se certifica que o material dos componentes CFK sejam corretamente moldados. Pois a poeira e a sujeira que podem prejudicar os sensores optoeletrônicos não influenciam o ultrassom. Uma possível carga eletrostática também é facilmente suprimida pelos robustos multifuncionais - ao contrário dos sensores capacitivos.

    As características específicas

    • Ampla faixa de detecção (25 mm até 6 m), mesmo para grandes distâncias de objeto
    • Precisão excepcional graças à alta resolução e às pequenas zonas cegas
    • Processo de medição preciso e consistente, não sensível às influências do ambiente, tais como sujeira ou poeira invólucro,
    • Independentemente da cor e da superfície
    Detectar materiais reforçados por fibra de carbono nas agarras
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monit conf o processo de resinagem

    Monitorar confiavelmente o processo de resinagem

    A solução

    Com a ajuda de nossos sensores capacitivos resistentes à alta temperatura e à alta pressão você poderá, antecipadamente ao processo de injeção de resina, cuidar para que o material pré-formado contenha sua rigidez necessária . Estes sensores monitoram o preenchimento completo da forma com resina sintética e garantem, com isso, que o material se una à resina.

    A sua especial robustez permite grandes vidas úteis, pois eles suportam altas pressões e forças de aderência.

    As características específicas

    • Para condições extremas: Superfície ativa de aço inoxidável
    • Para altas pressões de até 150 bar e altas temperaturas de até 180 °C
    • Longa vida útil e segurança de processo, pois trabalha sem contato e livre de desgaste
    • Máxima impermeabilidade devido a IP67, IP68 e IP69K
    Monitorar confiavelmente o processo de resinagem
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Transp flex para a mont motores elét

    Transparência e flexibilidade para a montagem de motores elétricos

    A solução

    Por meio do identificação com RFID você tem em vista a montagem dos seus motores elétricos a qualquer momento. Pois a tecnologia sem contato documenta todas as etapas de produção de maneira rápida e confiável. Graças à comunicação Ethernet o sistema é extremamente flexível.

    E extremamente econômico com o nosso leitor All-in-One-RFID. Desta forma, você poupa o processador, pois a robusta cabeça de leitura/escrita pode ser conectada diretamente via interfaces Profinet ou Ethernet/IP ao plano de controle.

    As características específicas

    • Montagem direta no metal graças ao robusto invólucro de zinco fundido
    • Diagnóstico direto na instalação através de LEDs indicadores giratórios
    • Confortável monitoramento de estado mesmo à distância, pois o servidor Web está Integrado
    • Expansão simples do sistema com switch de Ethernet de 2 portas integrado
    Transparência e flexibilidade para a montagem de motores elétricos
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detectar fios sobressalentes no estator

    Detectar fios sobressalentes no estator

    A solução

    Durante a fabricação do motor elétrico você pode garantir, com a cinta de luz BLA de alta resolução, que os finos fios das bobinas com núcleo de ar sejam posicionados com exatidão. Assim, você evita problemas nas próximas etapas de montagem e evita descartes.

    Graças à sua ampla cinta de luz você monitora um área homogênea maior do que com um sensor ótico de barreira convencional ou com grades de luz normais.

    As características específicas

    • Cinta de luz de 50 mm transparente e bem visível
    • excepcional resolução de 0,01 mm
    • Pouco refugo graças à rápida detecção de falhas
    • Verificar diferentes aspectos simultaneamente, pois diferentes modos de medição
    Detectar fios sobressalentes no estator
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.