Perfeição delicada em cor e brilho
Perfeição delicada em cor e brilho

No Paintshop contam mais a perfeição e a precisão - mais ainda do que nas outras estações. Uma vez que a pintura é determinante para a impressão externa do veículo. Ao mesmo tempo ela está a serviço da proteção e da manutenção de valor do automóvel.

Ainda mais importante é que você assegure as diferentes etapas de trabalho sem atrito e na mais alta qualidade. Com as nossas soluções você realizará de maneira brilhante estas tarefas. Pois os nossos sensores são altamente resistentes contra temperaturas e produtos químicos, fazendo com que os seus robôs possam aplicar de maneira impecável as cinco camadas funcionais com auxílio dos sinos de rotação de alta velocidade, imediatamente após a carroceria ter sido limpa e desengordurada nos tanques de mergulho.

Exemplos de aplicação

  • Control e identif conf pratel de tintas

    Controlar e identificar, de maneira prateleiras de tintas

    A solução

    Equipe as vias de pintura com o confiável RFID da Balluff e torne as etapas de trabalho rastreáveis. Todas as informações são automaticamente lidas e armazenadas. E as prateleiras automaticamente guiadas ao longo da fabricação. Para tanto, você contará com mídias de dados resistentes a altas temperaturas de até + 220 °C e na classe de proteção IP68/69K. Se você combinar estas mídias com antenas de abrangência de leitura / registro de 300 até 400 mm, elas oferecerão uma solução perfeita para o Paintshop.

    As características específicas

    • Mídias de suporte de dados resistentes a temperaturas de até + 220 °C
    • Grandes alcances de 300 até 400 mm
    • Aplicação internacional: Antenas com frequência HF mundialmente padronizada de 13,56 MHz
    • Soluções para ex-zona, zona 2 disponível
    Controlar e identificar, de maneira prateleiras de tintas
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Control lac port antes ban cat mergulho

    Controle da lacuna de porta antes do banho catódico por mergulho

    A solução

    Utilize os sensores de distância optoeletrônicos e certifique-se de que a carroceria receba sua primeira proteção adequada contra corrosão. Pois antes que a carroceria vá para o banho de mergulho, os sensores verificam se as portas, a tampa traseira e o capô do motor são facilmente abertas. Nesse sentido, estes sensores detectam de forma muito precisa o tamanho da lacuna. Desta forma você reduz o descarte e aumenta a qualidade dos veículos.

    As características específicas

    • grande alcance
    • Cor ou estrutura da superfície não têm influência sobre bloqueios de teclas à prova de manipulação
    • Montagem possível atrás de Plexiglas
    Controle da lacuna de porta antes do banho catódico por mergulho
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detec níveis de preench pintura mergulho

    Detectar os níveis de preenchimento para a pintura por mergulho

    A solução

    Balluff oferece a você sondas capacitivas de mergulho, os quais detectam de maneira absolutamente confiável estados de preenchimento para a pintura catódica por mergulho, independentemente dos meios altamente condutivos. Elas também eliminam de maneira confiável espuma, películas de fluido e sujeiras de qualquer tipo e rendem, assim, um resultado genuíno.

    Outra vantagem é o uso flexível do sensor. Pois os nossos sensores capacitivos podem ser instalados tanto em tanques de plástico quanto em tanques de metal.

    As características específicas

    • Invólucros de aço inoxidável 1.4404 e PEEK resistentes a produtos químicos
    • Muito boa compensação de espuma e aderência
    • Até 105 °C de temperatura média
    • É possível o monitoramento de condição com variantes IO-Link
    Detectar os níveis de preenchimento para a pintura por mergulho
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Verif massa ved difíceis pontos costura

    Verificar a massa de vedação em difíceis pontos de costura

    A solução

    Verifique nos difíceis pontos de costura com o sensor de visão BVS-E universal se a vedação se estende ao longo de todo o comprimento dos pontos de costura. E utilize sua excepcional flexibilidade em outras rigorosas checagens de qualidade: Durante o controle do contorno, da graduação ou da largura.

    Por meio de uma iluminação anelar em LED você irá se beneficiar adicionalmente de uma isenta de sombras, com grande luminosidade. Isto torna sua inspeção ainda mais confiável.

    As características específicas

    • Controle de qualidade confiável e altamente eficiente - sem inspeção manual
    • Tempos de ociosidade e descarte minimizados
    • De fácil configuração por meio de software de PC com simples linguagem de programação
    • Visualizar facilmente os resultados de inspeção por meio do monitor opcional de processo
    Verificar a massa de vedação em difíceis pontos de costura
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detec pos pratel sistemas transp rotação

    Detectar a posição das prateleiras sobre sistemas de transporte de rotação

    A solução

    Garanta o transporte confiável e preciso da carroceria com nossos sensores indutivos. Estes detectam, de maneira confiável e precisa, a posição dos sistemas modulares de transporte de prateleiras durante todo o processo de pintura. E pontuam devido à sua grande distância de comutação.

    Os sensores com formas construtivas compactas além disto, podem ser montados de forma simples e flexível - seja em esteiras por rolos, conversores verticais, cintas ou cadeias transportadoras ou mesas hidráulicas excêntricas, de rotação ou de articulação.

    As características específicas

    • Montagem flexível através de conexão passível de rotação e superfície ativa conversível
    • Longa vida útil, pois a grande distância de comutação, no caso de design compacto, evita colisões
    • Estado de operação e de comutação detectável a partir de grandes distâncias
    Detectar a posição das prateleiras sobre sistemas de transporte de rotação
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.