Sistema de acionamento - qualidade, sem compromisso
Sistema de acionamento - qualidade, sem compromisso

No trem de acionamento é decidido quão bom e confiável é um veículo que estará rodando posteriormente. Pois no trem de força é que se gera a potência do veículo. É igualmente importante para você manter sua qualidade nessa fase de produção. Isso é possível com a ampla competência da Balluff. Os nossos produtos têm obtido sucesso há muitos anos em todo o mundo, isso quando motor, caixas de câmbio, eixos e no trem de comando se encontram em diversas configurações distintas no trem de força.

Exemplos de aplicação

  • Identificar gerenciar autom ferramentas

    Identificar e gerenciar automaticamente as ferramentas

    A solução

    Para a substituição atual das ferramentas para processos de produção em centros de processamento, oferecemos uma solução excepcionalmente eficiente com Tool-ID. A Tool-ID lê automaticamente e sem contato todos os dados da ferramenta e os armazena em um suporte de dados que é firmemente conectado ao retentor de ferramenta. Controles contínuos respondem pela máxima qualidade de ferramenta, asseguram retífica pontual, impedem descarte prematuro. E uma substituição ocorre rapidamente.

    Resumindo: você economiza dinheiro, pois reduz seu estoque, podendo adequar-se exatamente às necessidades.

    As características específicas

    • Troca de dados automatizada entre máquina e ferramentas
    • Informação não impressa sobre a ferramenta sempre disponível
    • Menos substituições de ferramentas e aproveitamento ideal das ferramentas
    • Monitoramento seguro da vida útil e mínimos descartes
    Identificar e gerenciar automaticamente as ferramentas
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Rastreamento conf peças prod montagem

    Rastreamento confiável de peças na produção e montagem

    A solução

    Nosso High-Speed-RFID-System garante o rastreamento do trabalho em processo de sua montagem automatizada. É assim que o flexível processador BIS V processa, em combinação com cabeças de leitura/escrita de altíssima velocidade, grandes quantidades de dados em tempo mínimo. Estas são até 8 vezes mais rápidas do que o padrão mundial ISO 15693, de modo que você poderá reduzir os tempos dos ciclos e elevar as taxas de produção. Nesse sentido, você poderá confiar tranquilamente no sistema. Uma vez que ele mapeia o fluxo de produção como um todo e salva todos os dados, garantindo a qualidade.

    As características específicas

    • Espaço para todas as informações graças à grande memória inigualável de até 128 kByte
    • Máxima segurança devido à manutenção descentralizada dos dados
    • Transparente - todos os dados disponíveis em tempo real
    • Flexível - RFID e sensores podem ser combinados através do mestre IO-Link integrado
    Rastreamento confiável de peças na produção e montagem
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Visualizar flexivelmente fluxos produção

    Visualizar flexivelmente os fluxos de produção

    A solução

    Se você quiser visualizar de maneira bastante flexível o fluxo de produção diretamente na linha de produção, você obterá uma luz sinalizadora de LED com um escopo de serviços praticamente ilimitado: Nossas luzes sinalizadoras SmartLight. Estas representam regimes e tendências, de modo que você poderá analisar progressivamente diferentes estágios. Neste caso, a SmartLight pode ser ajustada sem conversão mecânica - durante a operação. Com tal flexibilidade você otimiza os tempos de ciclo e fica sabendo precocemente se haverá gargalos ou tarefas de manutenção.

    As características específicas

    • Máxima flexibilidade: Cores e zonas em quantidade, tamanho e definição de cor podendo ser individualmente parametrizados
    • sem conversão mecânica: Substituição do modo (modo de nível, de segmento e de luzes de operação) quando a operação está ocorrendo
    • Conexão simples e rápida instalação com um cabo de sensor com núcleo triplo
    • Aplicação versátil: Disponível em três tamanhos, também com função acústica de comunicação
    Visualizar flexivelmente os fluxos de produção
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posicionar sistemas montagem e transp

    Posicionar os sistemas de montagem e de transporte

    A solução

    No caso de todos os processos de usinagem pelos quais passa o bloco do motor, os interruptores mecânicos de posição múltipla da Balluff operam de maneira confiável, mesmo quando cavacos metálicos se depositam sobre a superfície ativa. A guia de tucho auto-lubrificante e que não precisa de manutenção garante a você o funcionamento seguro do interruptor, de modo que você possa contar com uma alta disponibilidade na fábrica e economia no processo de produção. Uma vez que o bloco do motor e a ferramenta sempre estão corretamente posicionados para o processamento correto.

    As características específicas

    • Para aplicações extremas: invólucro robusto
    • Função impecável mesmo em caso de forte acúmulo de cavacos e lubrificantes de refrigeração agressivos
    • não sensível a vibrações e à temperatura
    • Longa vida útil graças à guia de tucho auto-lubrificante e que não precisa de manutenção
    Posicionar os sistemas de montagem e de transporte
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Medir pos com veloc de propagação da luz

    Medir a posição com velocidade de propagação da luz

    A solução

    Em modernos centros de usinagem você poderá, com nossos sensores de distância optoeletrônicos, fazer a correta usinagem mecânica de todas as peças de trabalho, as quais são, por exemplo, colocadas automaticamente em posição pelos robôs de posicionamento. Pois os sensores verificam a correta posição de trabalho. Com a velocidade de propagação da luz estes sensores estabelecem se um peça de trabalho se encontra no local de usinagem e respondem com alta precisão por seu exato posicionamento. Graças à óptica vítrea e ao invólucro metálico, eles são resistentes contra os líquidos de arrefecimento.

    As características específicas

    • Grande alcance de até 6 m
    • O transmissor e o receptor em um único invólucro, sem necessidade de refletores adicionais
    • Longa vida útil e grandes ciclos de limpeza graças à alta potência de transmissão
    • Supressão de fundo ajustável por sobre toda a zona de trabalho
    Medir a posição com velocidade de propagação da luz
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Doc autom dados de produção e qualidade

    Documentar automaticamente os dados de produção e qualidade

    A solução

    A fim de documentar de maneira segura e compreensível etapas individuais de trabalho em instalações de manipulação e montagem, oferecemos sistemas de transporte especificamente para cabeças de leitura/escrita RFID aperfeiçoadas. Uma vez que você pode montá-los sem suportes adicionais, você economiza espaços de instalação e utiliza, ao mesmo tempo, todas as vantagens da identificação sem contato. Em especial, quando você também empregar os nossos suportes de dados/de resumo. Pois eles podem ser lidos e descritos dos dois lados.

    As características específicas

    • Disponíveis a todos os sistemas acessíveis de Feldbus ou independentes da rede com IO-Link
    • Integrável sem suporte adicional a sistemas convencionais de perfil
    • invólucro metálico robusto em IP67
    • Controlável diretamente na instalação através de LEDs indicadores giratórios
    Documentar automaticamente os dados de produção e qualidade
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.