Prensagem - Prática e forma perfeita
Prensagem - Prática e forma perfeita

A produção na fábrica de prensagem é customizada e impõe altas exigências de instalações e logística. A partir de pesadas bobinas são cortadas as chapas, as quais são conformadas em partes de carroceria em fortíssimas vias de prensagem, em processos de conformação altamente automatizados. Estruturas laterais, blocos de motor, portas e outras partes mais surgem a partir de diferentes densidades de placa.

As soluções em sensores da Balluff são concebidas para condições de produção extremamente rigorosas. Elas oferecem a você o posicionamento e controle exatos, assim como a identificação confiável de rebarbas e peças de trabalho. Você pode utilizar nossos produtos em todo o mundo. Já que eles são garantia de êxito nas fábricas do mundo todo.

Exemplos de aplicação

  • Ajustar rapid formato esteiras de transp

    Ajustar rapidamente o formato das esteiras de transporte

    A solução

    De maneira a conduzir corretamente as peças em chapa nas esteiras de prensagem, você poderá obter conosco sistemas de medição linear magnetostritivos. Estes permitem a você uma verificação altamente precisa e sem contato das esteiras de transporte.

    Cada esteira é autárquica, configurada com um acionamento separado, de maneira que você possa posicionar rápida e flexivelmente as esteiras independentemente uma da outra.

    As características específicas

    • Sem períodos de inatividade graças à tecnologia livre de desgaste
    • Maior linearidade e resolução
    • sinal absoluto de posicionamento de até 16 indicadores de posição por registrador de percurso
    • economia de tempo e custos graças à verificação simultânea de todas as posições da esteira
    Ajustar rapidamente o formato das esteiras de transporte
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Rec com segurança peças estamp escorreg

    Reconhecer, com segurança, peças estampadas no escorregador

    A solução

    Quando as peças de prensagem escorregam da esteira para os ninhos de empilhamento ou os recipientes de transporte, nossos sensores indutivos para verificação das prensagens são ideais. Pois com uma faixa de detecção de até 300 mm estes sensores monitoram toda a extensão de escorregamento. Assim, você terá certeza de que lá não permanecem quaisquer resíduos, os quais podem danificar a ferramenta.

    Outra vantagem para você: Você pode ajustar a distância de comutação de até 30 mm, seletivamente, via potenciômetro ou cabeça Teach-in.

    As características específicas

    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • Não sensível à contaminação, resistente a curto-circuito
    • Excepcionalmente com reprodução precisa e muito confiável
    • Para objetos de metal
    Reconhecer, com segurança, peças estampadas no escorregador
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detectar pos almof para puxar e tuchos

    Detectar a posição das almofadas para puxar e dos tuchos

    A solução

    Você controla as almofadas para puxar e os tuchos com os nossos sistemas de medição linear magnetostritivos, de maneira confiável. Integrado ao cilindro hidráulico, um sistema de medição monitora confiavelmente a posição da almofada. E, na estrutura da máquina, um outro sistema mede continuamente a posição do tucho. Forças transversais e tremores não são transmitidos aos sistemas de medição. Assim, você terá, sempre, um resultado preciso de medição. E dará suporte para a alta qualidade das peças na via de prensagem.

    As características específicas

    • Medir longos trajetos de até 7620 mm com alta precisão e de maneira confiável
    • Máxima linearidade e resolução de até 1 µm
    • Sem períodos de inatividade graças à tecnologia livre de desgaste
    • Simples integração das instalações graças à diversidade de interfaces (Profinet, Ethernet / IP, SSI, analógico)
    Detectar a posição das almofadas para puxar e dos tuchos
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Rast forma efic ferramentas de prensagem

    Rastrear de forma eficiente as ferramentas de prensagem

    A solução

    Nas modernas ferramentas de prensagem, os sistemas RFID garantem a detecção automatizada de informações de qualidade, produção e produto relativa às peças, mesmo em aplicações dinâmicas. Nesse sentido, eles se comunicam sem contato por atrito ou por visual.

    Você pode configurar o sistema UHF da Balluff a cada aplicação, de maneira otimizada. Elimina-se uma necessidade de ajuste manual trabalhoso dos parâmetros. Pois com o botão de Auto-Set-up no Reader você o colocou em operação num piscar de olhos

    .

    As características específicas

    • 1 m de alcance típico de leitura
    • Função integrada do Power-Scan em torno dos LEDs visíveis de função e status
    • Confiável e rápida colocação em serviço graças às reduzidas entradas manuais
    Rastrear de forma eficiente as ferramentas de prensagem
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detectar trincas nas peças moldadas

    Detectar trincas nas peças moldadas

    A solução

    De maneira a detectar trincas eventualmente causadas pelo processo nas peças moldadas logo após a produção, nossa SmartCamera inteligente é ideal. Ele vê, por conta própria, as menores irregularidades ou inspeciona orifícios e perfurações de forma absolutamente confiável. Graças a esta inspeção 100%, você pode lidar de forma confiável com perdas de qualidade ou custos decorrentes de retrabalho e reclamação.

    Para tanto, a interface de usuário pode ser configurada de maneira simples e conveniente ao usuário.

    As características específicas

    • Operação simples e aplicação dos padrões da indústria (Halcon)
    • Software, biblioteca, manual e auxílio Online integrados ao dispositivo
    • Transmissão de dados de controle e imagem por meio de uma rede separada
    • Disponível como variante IO ou variante de barramento de campo
    Detectar trincas nas peças moldadas
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detec peças confiáveis ambientes severos

    Detectar peças confiáveis em ambientes severos

    A solução

    Os nossos sensores indutivos com parada fixa são ideais para verificar, de maneira excepcionalmente confiável, a presença de peças de trabalho e sua posição nas prensas. Com uma ponta de tucho feita de aço endurecido, estes sensores são concebidos para o contato direto permanente com a peça de trabalho. O sensor também não é danificado, em que o tucho deve se comprimir completamente uma vez. Você pode acionar o sensor ao longo de toda a área de deslocamento do tucho.

    As características específicas

    • Três tensões elásticas disponíveis: Baixa, média, alta
    • Máxima flexibilidade graças aos diversos tamanhos e às quatro formas de tucho
    • Fácil limpeza e manutenção graças à carcaça com dois compartimentos
    • Ajuste preciso do ponto de comutação
    Detectar peças confiáveis em ambientes severos
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Agrupar sinais à automação e à robótica

    Agrupar os sinais à automação e à robótica

    A solução

    Oferecemos a você, para tarefas de automação realizadas por robôs, uma topologia de rede econômica e simples.

    Hubs de sensor IO-Link agrupam os sinais de sensor na garra e os encaminham ao comando. Se você conectá-los a um único mestre IO-Link com 16 portas, este pode agrupar os sinais de até 272 sensores e os encaminhar ao sistema de comando. Assim você reduz os gastos com cabeamento, diminui o peso e reduz seus custos.

    As características específicas

    • Instalação simples com cabos padronizados de núcleo triplo
    • Parametrização centralizada dos dispositivos IO-Link por meio do comando
    • Diagnóstico contínuo
    • Economia significativa de tempo e custos, bem como alta disponibilidade do sistema
    Agrupar os sinais à automação e à robótica
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.