Energia, usinas convencionais de geração de energia elétrica
Energia, usinas convencionais de geração de energia elétrica

Precisão comprovada para as mais severas exigências

Processos de combustão eficientes e ecologicamente corretos em usinas convencionais de geração de energia elétrica exigem turbinas e geradores controlados com grande precisão. Aqui, os requisitos com relação à precisão são extremamente elevados. Os sensores da Balluff os atendem sem problemas. Pois nós desenvolvemos as nossas soluções para estas aplicações.

Exemplos de aplicação

  • Regular válvulas

    Regulagem simples e confiável de válvulas com transdutores de deslocamento redundantes

    A solução

    Nas válvulas de regulagem de ação rápida, é necessário que sejam respeitadas severas normas de segurança. Estas podem ser atendidas através de um sistema redundante. Portanto, em nosso sistema de medição linear BTL 7 redundante, integramos de maneira compacta até três seções de medição independentes e até três eletrônicas independentes em uma barra.

    O sistema de posicionamento robusto, sem contato e de trabalho absoluto pode ser livremente configurado. Outro benefício importante: Em função de suas dimensões compactas, ele pode substituir sem problemas sistemas de posicionamento não redundantes já instalados. Os pontos de início e final podem ser confortavelmente ajustados através de um PC. Os conjuntos de parâmetros podem ser aplicados de forma simples. Para você isto significa um set-up totalmente descomplicado e rápido.

    As características específicas

    • máxima segurança em função de 2 ou 3 sistemas completos independentes em um invólucro
    • adequado também para válvulas grandes – com uma faixa de medição de até 7620 mm
    • invólucro compacto, com economia de espaço
    • set-up rápido
    • sem desgaste e livre de manutenção graças ao trabalho sem contato
    • Controle de todos os canais através de LEDs
    Energia, usinas convencionais de geração de energia elétrica, regular válvulas
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar tampas de maneira confiável

    Garantir o fechamento perfeito das tampas

    A solução

    tampas são usadas em todas as áreas da usina elétrica, para controlar gases ou gases de escape. Os cilindros hidráulicos robustos com sistema de medição linear magnetostritivo abrem e fecham as tampas de maneira confiável, e apoiam assim a operação segura da usina elétrica.

    As características específicas

    • para a aplicação externa através da grande gama de temperatura
    • pode ser incorporado no cilindro
    • confiáveis
    Controlar tampas de maneira confiável
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar as esteiras

    Você comanda condições severas atuantes

    A solução

    Nos sistemas de esteiras das usinas elétricas prevalecem as condições severas. Os sensores ópticos na carcaça robusta são protegidos de forma otimizada, para garantir o monitoramento confiável das esteiras. Opcional, eles possuem um bocal de ar, para que a lente não fique suja.

    As características específicas

    • Proteção contra ao calor, poeira, umidade (IP69 K)
    • opcional bocal de ar para a limpeza
    • opcional refrigeração por ar ou água
    • também como modelo Ex
    Monitorar as esteiras
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar os rolos de forma contínua

    Garantir a operação confiável das usinas de carvão

    A solução

    Nas usinas de carvão, os rolos estão sujeitos a um desgaste ou podem ser danificados por corpos estranhos no produto moído. Você garante o monitoramento contínuo dos rolos com o perfil dos sistemas de medição linear magnetostritivos BTL. Isto garante a operação confiável da sua usina de carvão.

    As características específicas

    • Montagem simples
    • adequado também para a atualização
    • solução de baixo custo
    Controlar os rolos de forma contínua
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Garantem rápidas mudanças de marcha

    Todos os movimentos de marcha sempre sob controle

    A solução

    Em disjuntores é importante, receber dados precisos do movimento da marcha ao longo do tempo: durante a colocação em funcionamento, no caso de trabalhos de manutenção ou durante a operação. Os sistemas de medição de deslocamento com codificação magnética cuidam disto de maneira confiável. Desta forma, eles detectam precocemente danos ou estes podem ainda ser evitados.

    As características específicas

    • altamente dinâmico
    • versões absolutas ou incrementais
    • Elementos de ligação e de guia disponíveis como acessórios
    Garantem rápidas mudanças de marcha
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.