Hidráulica
Hidráulica

Para todos os tipos de geração de energia importantes

Em usinas elétricas são usados os sistemas hidráulicos para a regulagem e o controle dos numerosos processos. O poderoso coração deste sistema é o gerador hidráulico, que gera a pressão necessária. As exigências com relação aos sensores são altas: Eles devem ser extremamente precisos, facilmente integráveis e totalmente confiáveis.

Os sensores da Balluff atendem a todas estas exigências com excelência e convencem por uma excepcional relação preço-desempenho.

Exemplos de aplicação

 

 

  • Monitoramento confiável pressão hidr.

    Com fácil manipulação e instalação com economia de espaço

    A solução

    Sensores de pressão da Balluff são parametrizados fácil e rapidamente através de seu grande display, e um conceito de comando simples pelo VDMA. Como o display e a saída elétrica em um flange podem girar independentes da posição, você pode instalar estes sensores de pressão de forma flexível e com economia de espaço.

    As características específicas

    • design compacto do invólucro
    • indicação local da pressão
    • de saídas de comutação binárias
    • sinais de saída analógicos – também com IO-Link
    • opcional até –40 °C
    Monitorar confiável pressão hidráulica
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Medir nível de óleo no tanque hidráulico

    Verificar o nível de preenchimento continuamente e identificar vazamentos

    A solução

    Um nível de preenchimento de óleo hidráulico suficiente é condição para a operação de um sistema hidráulico sem maiores problemas. Portanto, o controle permanente de nível de preenchimento desempenha um papel importante. Os sensores capacitivos da Balluff registram de maneira confiável o nível de preenchimento limite no tanque hidráulico. Como sensor de vazamento montado no cárter de óleo relata de maneira confiável os vazamentos.

    As características específicas

    • Registrar o nível mínimo e máximo de maneira confiável
    • Aplicação em uma ampla faixa de temperatura
    Medir nível de óleo no tanque hidráulico
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.