Energia, energia hidrelétrica
Energia, energia hidrelétrica

Regulagem exata de grandes instalações

A energia hidrelétrica é uma mistura de energias renováveis atualmente indispensável e ainda apresenta um grande potencial inexplorado.

O domínio das enormes forças da água requer sistemas de regulagem confiáveis, de operação extremamente exata. A Balluff ajuda e protege os mais modernos conceitos de turbinas e controle por meio de soluções de alta precisão constituídas por sensores e sistemas de posicionamento.

Exemplos de aplicação

  • Regular aletas de distribuição em turbinas Kaplan

    Operação uniforme das turbinas através de regulagem confiável

    A solução

    Para que as turbinas operem de maneira uniforme, nas turbinas Kaplan a posição das aletas de distribuição é ajustada conforme a necessidade. Por meio dos nossos sistemas de medição linear BTL perfil é possível regular as suas turbinas de maneira confiável e com segurança.

    As características específicas

    • excepcionalmente confiável
    • não é necessário trajeto de referência após interrupção de tensão
    • robusto e sem contato
    Energia, hidrelétrica, regular aletas de distribuição em turbinas Kaplan
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Regular aletas de rotor em turbinas Kaplan

    Ajuste eficiente da potência através de regulagem confiável

    A solução

    Por meio do ajuste das aletas de rotor em relação aos volumes de água, a potência é ajustada nas turbinas Kaplan. Os nossos sistemas de medição linear BTL são integrados diretamente no eixo e garantem um ajuste ideal da aleta do rotor. Desta forma, a potência das suas turbinas pode ser regulada com eficiência.

    As características específicas

    • classe de proteção elevada
    • resistente à pressão para a integração em cilindros hidráulicos
    Energia, hidrelétrica, regular aletas de rotor em turbinas Kaplan
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Regular turbinas Pelton

    Ajuste confiável da pressão da água

    A solução

    Nas turbinas Pelton, a rotação do rotor e também a potência de saída, são reguladas por meio de bicos de jato d’água. Em muitos bicos de entrada existe uma alta pressão de até 200 bar, que deve ser ajustada de maneira rápida e uniforme. Isto é realizado pelos sistemas de medição linear BTL da Balluff – com elevada confiabilidade.

    As características específicas

    • confiável e robusto
    • formato construtivo compacto
    Energia, hidrelétrica, regular turbinas Pelton
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar barragens

    Regulagem exata do nível

    A solução

    Nas barragens, a regulagem totalmente automática do nível de água tornou-se padrão. Os nossos sensores de inclinação BSI registram, neste caso, as posições intermediárias com exatidão e, assim, monitoram as suas barragens de maneira confiável.

    As características específicas

    • ampla faixa de temperatura
    • saída analógica 4...20 mA
    • formato construtivo compacto
    Energia, hidrelétrica, monitorar barragens
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar os limpadores de grades

    Solução robusta para maior economia

    A solução

    Os materiais flutuantes na entrada de usinas hidrelétricas podem causar perdas de capacidade. No pior dos casos, eles podem resultar inclusive em parada. Nas grades para materiais flutuantes, os nossos sensores indutivos para alta pressão BHS registram as posições finais dos limpadores da grade e os monitoram de maneira confiável. Uma contribuição importante para a eficiência econômica da sua instalação.

    As características específicas

    • alta resistência à pressão
    • montagem simples
    Energia, hidrelétrica, monitorar grades
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Medir a rotação baixa

    Inclusive o possível monitoramento de parada

    A solução

    Nosso sistema de medição de deslocamento com codificação magnética também é extremamente preciso em rotações baixas. Assim, ela fornece nas hidroturbinas a rotação exata do eixo. Ou monitora a parada dos mancais hidrodinâmicos na operação Stand-by, assim você evita danos ao mancal por falta de lubrificação.

    As características específicas

    • Medição de rotação exata
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • Possível monitoramento de parada
    Medir a rotação baixa
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Garantir posição de fechamento confiável

    Monitore de maneira confiável as válvulas

    A solução

    Nas válvulas em usinas hidrelétricas, o fluxo deve ser bloqueado de maneira confiável. O sensor indutivo para alta pressão da Balluff verifica diretamente na borda de vedação, se o dispositivo de bloqueio está totalmente fechado.

    As características específicas

    • alta resistência à pressão
    • diversas variantes de carcaças e roscas
    • cabo ou conector
    Garantir posição de fechamento confiável
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Facilita a instalação de campo

    Um conceito oferece aplicação internacional

    A solução

    Na construção de planta são frequentemente vinculados subcomponentes através de longos trajetos no comando. Com o IO-Link, um conceito é suficiente para a instalação de campo para mercados diferentes. Para adaptar o sistema de barramento, use apenas o Master desejado. Os diagramas permanecem iguais.

    As características específicas

    • um endereço de fieldbus/IP para até 136 sinais e pontos de diagnóstico I/O
    • valores analógicos digitalizados ao invés de sinais analógicos (não é necessário um cabo blindado)
    • Controlar atuadores com até 2 A
    Facilita a instalação de campo
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.