Transporte de energia, óleo e gás
Transporte de energia, óleo e gás

Soluções precisas e com proteção contra explosão para aplicações severas

A escassez de recursos exige uma tecnologia cada vez melhor e mais eficaz para o transporte dos combustíveis fósseis. Com os seus sensores excepcionalmente robustos, absolutamente precisos e de pouca manutenção, a Balluff oferece os produtos e soluções que você necessita para o transporte de óleo e gás em ambientes com condições severas. Evidentemente, incluindo proteção confiável contra explosão com diversas certificações internacionais.

Exemplos de aplicação

  • Proteção contra explosão para válvulas de regulagem e bloqueio

    Protegem a sua instalação com segurança contra o risco de explosão

    A solução

    As válvulas de regulagem e bloqueio podem ser utilizadas em diversos segmentos do transporte de óleo e gás, em refinarias, bem como em instalações petroquímicas. Neste caso, elas não devem possuir apenas proteção contra influências ambientais adversas, mas também contra o risco de explosão. Pois a proteção contra explosão apresenta máxima prioridade nestes ambientes. A Balluff possui a solução ideal para cada aplicação: os nossos sistemas de medição linear BTL certificados possuem inúmeras certificações internacionais e são excepcionalmente confiáveis.

    As características específicas

    • alta confiabilidade
    • com IECEx, ATEX, NEC 500/505 e diversas outras certificações internacionais
    Energia, transporte de óleo/gás, proteção contra explosão para guarnições de regulagem e bloqueio
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar bombas de alimentação de óleo

    Medição de posição de alta precisão para as suas bombas de alimentação

    A solução

    As bombas de alimentação devem estar alinhadas com exatidão sobre o furo para que seja possível minimizar ao máximo a carga e o desgaste. Os nossos sensores de inclinação BSI atendem aos pré-requisitos necessários para ambientes severos ao ar livre: os seus valores de ângulo analógicos permitem posicionar as bombas de maneira excepcionalmente precisa.

    As características específicas

    • excepcionalmente resistente graças ao design robusto
    • medição altamente precisa do deslocamento e da posição
    Energia, transporte de óleo/gás, monitoramento das bombas de alimentação de óleo
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Alinhar bombas de alimentação de óleo

    Posicionamento preciso das suas bombas de alimentação

    A solução

    As bombas de alimentação devem estar alinhadas com exatidão sobre o furo para que seja possível minimizar ao máximo a carga e o desgaste. Os nossos sensores de inclinação BSI propiciam os pré-requisitos ideais para ambientes severos ao ar livre: os seus valores de ângulo analógicos permite posicionar as bombas de maneira excepcionalmente precisa.

    As características específicas

    • adequado para a aplicação em condições severas em função da alta classe de proteção IP67
    • medição precisa e absoluta dos ângulos
    • invólucro compacto
    Energia, transporte de óleo/gás, alinhar as bombas de alimentação de óleo
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posicionar as colunas de perfuração

    Preparar o processo de perfuração de forma otimizada

    A solução

    O Pipehandler tira as colunas de perfuração do repositório e as posiciona diretamente através do furo de perfuração. Assim é garantida uma perfuração eficiente e rápida. A hidráulica potente movimenta as colunas pesadas de forma leve e leva-as ao local e ponto exato. Para o posicionamento imediato e correto, os sistemas de medição linear magnetostritivos são decisivos.

    As características específicas

    • faixa de temperatura elevada
    • com longa vida útil
    • robusto
    Posicionar as colunas de perfuração
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Pos. no lugar exato tubos de perfuração

    Manejo simples para o ambiente explosivo

    A solução

    Iron Roughnecks maximizam a eficiência no manejo de tubos de perfuração. Apesar do enorme peso devem ocorrer movimentos muito precisos no aparafusamento ou separação dos tubos. Os sistemas de medição linear magnetostritivos realizam a medição de maneira absoluta, exata e confiável. Através das versões protegidas você está seguro contra explosões.

    As características específicas

    • para o ambiente explosivo
    • com ATEX, IECEx, NEC500/505 e outras certificações internacionais
    • em design de aço inoxidável robusto
    Posicionar exatos os tubos de perfuração
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Garantir a posição da broca

    Assegurar a profundidade de perfuração desejada

    A solução

    Sempre saber onde a broca está: Na busca de novos recursos naturais são retiradas amostras de solo com a broca móvel, para confirmar potenciais depósitos. Os sistemas de medição linear magnetostritivos BTL PF garantem de maneira confiável a profundidade de perfuração correta.

    As características específicas

    • com economia de espaço em máquinas móveis através de formato construtivo plano
    • invólucro de perfil robusto
    • livre de desgaste, pois não apresenta contato, com até 15 mm de distância entre o encoder de posição e o transdutor de deslocamento
    Garantir a posição da broca
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.