Energia, energia solar
Energia, energia solar

Máxima precisão também no deserto

Usinas térmicas solares de geração de energia fornecem hoje potências de 100 megawatts ou mais. Para poder gerar esta energia, milhares de espelhos devem ser alinhados com exatidão e acompanhar permanentemente o deslocamento do sol. Isto exige sensores que não apenas realizem um controle com precisão, mas também sejam capazes de suportar condições ambientais extremas, como por exemplo, nas regiões de deserto. Nós desenvolvemos sistemas de medição por meio dos quais estes movimentos podem ser registrados de maneira confiável para implantação de instalações eficientes.

Exemplos de aplicação

  • Conduzir módulos PV

    A solução econômica e confiável para a determinação de posição

    A solução

    Os nossos sensores indutivos BES oferecem soluções econômicas para inúmeras aplicações. No registro de posição em acionamentos lineares, o sensor indutivo BES não fornece a posição absoluta, mas sim registra a alteração de posição por meio da contagem de impulsos. Isto torna a solução de sensores da Balluff mais econômica do que, por exemplo, um encoder rotativo.

    As características específicas

    • grande distância de comutação
    • faixa mais ampla de temperatura
    Energia, energia solar, conduzir módulos PV
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posicionar helióstatos

    Posicionamento preciso com custos reduzidos e operação de pouca manutenção

    A solução

    A precisão do posicionamento dos helióstatos em usinas solares tipo torre contribui de maneira essencial para a eficiência de todo o sistema. Em razão disto, os sensores devem atender a exigências extremamente severas. O nosso sistema de medição de deslocamento e de ângulo BML é adequado até para a aplicação severa nas regiões desérticas. Ele trabalha sem contato, o que o torna de pouca manutenção e, desta forma, contribui para evitar tempos de parada.

    As características específicas

    • sem desgaste e de pouca manutenção graças ao trabalho sem contato
    • montagem econômica
    • altíssima precisão
    Energia, energia solar, posicionar helióstatos
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Conduzir os coletores parabólicos conforme o movimento do sol

    Eficiência elevada através da condução e focagem exatas

    A solução

    De modo a obter a máxima eficiência possível em usinas com coletores parabólicos, todos os coletores devem ser permanentemente conduzidos conforme o movimento do sol. E os tubos receptores também devem ser sempre focalizados com exatidão. O nosso sistema de medição de deslocamento e de ângulo com codificação magnética BML convence pela sua alta precisão – mesmo em cargas térmicas elevadas.

    As características específicas

    • medição direta
    • registro preciso da posição
    • Determinação dos pontos de referência
    Energia, energia solar, conduzir os coletores parabólicos conforme o movimento do sol
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Alinhar os coletores parabólicos em relação à posição do sol

    Alta eficiência através do alinhamento exato e confiável

    A solução

    As altas temperaturas que devem ser criadas em usinas com coletores parabólicos exigem um alinhamento exato dos coletores parabólicos em relação à posição do sol. Os nossos sensores de inclinação BSI com princípio de trabalho absoluto garantem um acompanhamento preciso e confiável mesmo em caso de falha de energia. Assim é possível aumentar a eficiência da sua instalação solar.

    As características específicas

    • segurança através do registro contínuo da posição
    • alta precisão em completos 360 graus
    • instalação simples graças ao invólucro metálico compacto e robusto
    • não é necessário trajeto de referência
    Energia, energia solar, alinhar os coletores parabólicos em relação à posição do sol
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Alinhar e conduzir espelhos planos

    Alinhamento preciso para eficiência máxima

    A solução

    Os espelhos planos dos coletores de espelho Fresnel devem possuir um mesmo ponto focal exato em todos os momentos. Somente assim é possível alcançar a eficiência máxima. Os sensores de inclinação BSI da Balluff garantem de maneira confiável o alinhamento correto de cada um dos elementos de espelho.

    As características específicas

    • alta precisão
    • dimensões compactas
    • montagem simples
    • não é necessário trajeto de referência
    Energia, energia solar, alinhar e conduzir espelhos planos
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.