Energia, energia eólica
Energia, energia eólica

Confiabilidade absoluta para parques eólicos onshore e offshore

As modernas usinas de energia eólica produzem atualmente quase 20 vezes mais energia do que as instalações de 20 anos atrás – com uma simultânea redução dos custos. Entretanto, os parques eólicos estão associados a grandes investimentos, que exigem uma elevada disponibilidade. Para tal, todos os componentes devem funcionar de maneira extremamente confiável e à prova de falhas.

Há muitos anos, a Balluff trabalha em estreita colaboração com os fabricantes, de modo a poder oferecer os sensores, sistemas de medição e as soluções que estes necessitam – especialmente customizadas para as exigências específicas da energia eólica em parque eólicos onshore e offshore.

Exemplos de aplicação

  • Conduzir as gôndolas conforme o vento

    Solução confiável e econômica para maior eficiência da usina de energia eólica

    A solução

    Para alcançar a eficiência máxima da usina de energia eólica, a gôndola deve ser conduzida conforme o vento. Os nossos sensores indutivos BES registram a posição diretamente na coroa dentada do ajuste de azimute e permitem que a gôndola seja colocada na posição ideal de maneira confiável.

    Os sensores robustos da Balluff são particularmente adequados para complementar de maneira econômica e redundante soluções padrão com encoder rotativo. Pois, ao contrário do encoder rotativo, os nossos sensores não precisam ser instalados com uma mecânica específica.

    As características específicas

    • excepcionalmente robusto, resistente a choques e vibrações
    • sem desgaste e livre de manutenção graças ao trabalho sem contato
    • adequado para grandes variações de temperatura e umidade
    • invólucro em aço inoxidável
    Energia, energia eólica, conduzir as gôndolas conforme o vento
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Verificar a posição de cilindros hidráulicos

    Mais potência com sistemas de medição de deslocamento da Balluff

    A solução

    Os nossos sistemas de medição linear BTL foram desenvolvidos especialmente para a aplicação em cilindros hidráulicos de usinas de energia eólica. Por meio da regulagem de passo, é possível ajustar o ângulo da pá do rotor conforme a intensidade do vento. Desta forma, os sistemas de posicionamento da Balluff maximizam a geração de energia elétrica e a segurança das suas instalações.

    As características específicas

    • sem desgaste e livre de manutenção graças ao trabalho sem contato
    • resistente a pressão até 600 bar
    • resistente a vibrações e choque para a aplicação confiável em ambiente severo
    Energia, energia eólica, verificar a posição de cilindros hidráulicos
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Minimizar o desgaste no mancal e no trem de força

    Vida útil mais longa através da redução de desbalanceamentos e cargas de vento

    A solução

    Desbalanceamentos e cargas de vento reduzem a vida útil dos mancais e do trem de força de suas turbinas eólicas. Os nossos sensores indutivos de distância BAW monitoram a conformidade da folga de ar e das tolerâncias em locais críticos. Graças a Balluff, as cargas são reduzidas – e a vida útil é maximizada.

    As características específicas

    • sem desgaste e livre de manutenção graças ao trabalho sem contato
    • formato construtivo compacto
    • montagem simples, grades distâncias
    Energia, energia eólica, minimizar o desgaste no mancal e no trem de força
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar a rotação do rotor

    Nós protegemos a sua turbina eólica de maneira confiável contra rotações excessivas

    A solução

    Os nossos sensores indutivos BES registram a rotação do rotor em sua usina de energia eólica. De maneira extremamente confiável e em temperaturas de até –40°C. Dois sensores indutivos alinhados no disco de travamento já são suficientes para detectar tanto rotação como o sentido de giro do rotor. Desta forma, a Balluff protege a sua instalação com segurança contra rotações excessivas.

    As características específicas

    • alta distância de comutação
    • faixa mais ampla de temperatura
    • registro sem contato
    • não sensível em relação a contaminação
    Energia, energia eólica, monitorar a rotação do rotor
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Registro da velocidade

    Registro extremamente preciso da velocidade, sentido de rotação e posição de travamento

    A solução

    O nosso sistema de medição de deslocamento com codificação magnética BML registra a velocidade dos seus rotores com extrema precisão – mesmo em baixas rotações. O sistema de medição de fita magnética é instalado de maneira simples no eixo principal. Ele detecta não apenas o sentido de rotação, mas também registra a posição correta para o travamento do rotor por meio de pontos de referência. Tudo isto sem contato e, portanto, sem desgaste.

    As características específicas

    • extremamente preciso, mesmo em rotações muito baixas
    • sem desgaste e livre de manutenção graças ao trabalho sem contato
    • é possível o comando de posições
    Energia, energia eólica, registro da velocidade
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar a rotação de geradores

    Garanta a qualidade ideal no controle da rede de alimentação

    A solução

    A rotação dos geradores é um parâmetro importante para o controle da sua instalação. O sistema de medição de deslocamento com codificação magnética BML da Balluff executa a leitura, sem contato, dos polos no anel magnético e, desta forma, monitora a rotação do gerador de maneira excepcionalmente confiável. Os nossos sensores também podem ser utilizados de modo flexível em eixos de grande diâmetro, por exemplo, com diferentes diâmetros de anel ou como soluções de fita. Por meio da máxima robustez e precisão, garantimos uma qualidade no controle ideal na rede de alimentação.

    As características específicas

    • com economia de espaço, montagem simples
    • máxima vida útil graças ao trabalho sem contato
    • preciso graças à alta resolução
    Energia, energia eólica, monitorar a rotação de geradores
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Regulagem de passo das aletas de turbinas eólicas

    Determinação confiável da posição em acionamentos hidráulicos

    A solução

    Para executar a manutenção, a usina de energia eólica tem que ficar parada e as pás do rotor são movidas para fora do vento. Os nossos sensores indutivos BHS determinam, neste caso, tanto a posição do êmbolo do cilindro de travamento como também a posição final do sistema de passo. E de maneira absolutamente confiável. Os sensores resistentes à alta pressão também estão disponíveis na versão analógica para Soft-Stop.

    As características específicas

    • resistente a alta pressão até 500 bar, pode ser instalado diretamente
    • invólucro em aço inoxidável
    • também em versão analógica para Soft-Stop
    Energia, energia eólica, regulagem de passo das aletas de turbinas eólicas
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar a inclinação da torre de turbinas eólicas

    Reduzir as cargas sobre a instalação e minimizar os riscos

    A solução

    Em caso de ventos fortes ou tormentase também durante a fase de partida de uma usina de energia eólica, grandes forças são exercidas sobre a torre. Os nossos sensores de inclinação BSI medem de maneira confiável o ângulo de inclinação absoluto da torre. Desta forma, é possível evitar que os valores limite sejam excedidos e é reduzida a carga sobre a instalação.

    As características específicas

    • montagem simples
    • faixa de temperatura –40…+85 °C
    • invólucro metálico robusto
    Energia, energia eólica, monitorar a inclinação da torre de turbinas eólicas
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar discos de freio

    Manutenção mais simples e vida útil mais longa através do monitoramento automático

    A solução

    Na sua usina de energia eólica, freios a disco estão instalados em diferentes locais. Os nossos sensores indutivos de distância BAW verificam estes discos de freio de maneira permanente e com máxima precisão. E advertem em tempo oportuno quando for necessária a substituição das pastilhas de freio. Isto facilita a manutenção e garante a longevidade da sua instalação.

    As características específicas

    • ampla faixa de medição
    • registro contínuo
    • formato construtivo compacto
    Energia, energia eólica, controlar os discos de freio
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Verificação do nível de óleo e líquido de arrefecimento

    Mais segurança para os seus sistemas de transmissão, hidráulicos e de arrefecimento

    A solução

    Os reservatórios de expansão dos sistemas de arrefecimento, transmissão e hidráulico sempre devem estar nos níveis ideais. Os nossos sensores capacitivos BCS registram, neste caso, os níveis máximo e mínimo sem contato direto – através da parede do recipiente ou com a ajuda de adaptadores. No reservatório de óleo, eles são montados como um sensor de vazamento e comunicam de forma confiável qualquer perda de óleo.

    As características específicas

    • sensores capacitivos certificados HALT
    • medição sem contato através das paredes de plástico
    • detecção de óleo e água
    Energia, energia eólica, verificação do nível de preenchimento de óleo e líquido de arrefecimento
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.