Packaging na indústria de bebidas
Packaging na indústria de bebidas

Para ciclos de produção com elevada frequência e um processo de envasilhamento rápido e eficiente

Para sistemas de envasilhamento existem requisitos técnicos elevados e condições ambientais difíceis. Os sensores da Balluff são a melhor maneira de atender estas exigências. Eles garantem o envasilhamento asséptico e estéril das bebidas com fechamento de garrafas e rotulação corretos. Componentes Balluff permitem ciclos de produção com elevada frequência assim como processos de envasilhamento rápidos e eficientes.

Exemplos de aplicação

  • Monitor. nível de abast. no processo de engarrafa.

    Monitoramento do nível de abastecimento no processo de engarrafamento

    A solução

    Na indústria de bebidas são utilizadas máquinas tipo blow mould para a produção de garrafas PET. A garrafas podem ser enchidas diretamente, economizando transporte. A sonda de nível Micropulse SF de alta precisão da Balluff monitora os níveis de abastecimento no processo de engarrafamento. Adicionalmente, oferece a possibilidade de controlar a temperatura.

    As características específicas

    • certificação Ecolab, aprovação 3A, conformidade FDA e EHEDG
    • interligação higiênica ao ambiente de produção
    • dinâmica e precisa
    • com economia de espaço graças à combinação de valores de medição (2 em 1)
    Monitoramento do nível de abastecimento no processo de engarrafamento
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitoramento do fechamento

    Monitoramento do fechamento

    A solução

    No controle de fechamento na indústria de bebidas, muitas características precisam ser verificadas simultaneamente. O sensor Vision BVS atende a estes requisitos e, desta forma, garante um monitoramento seguro.

    As características específicas

    • tempos de preparação curtos graças à instalação e configuração rápidas
    • disposição confortável
    Monitoramento do fechamento
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Registro nível em reserv. de armazenagem

    Registro do nível de abastecimento em reservatórios de armazenagem

    A solução

    Após o processo de fermentação, a cerveja nova ainda amadurece por um período determinado em reservatórios de armazenagem antes de poder ser engarrafada. Sensores de pressão BSP da Balluff registram de maneira confiável o nível de abastecimento no reservatório.

    As características específicas

    • carcaça de aço inoxidável, em IP69K, conformidade FDA
    • monitoramento da pressão hidrostática, também possível com posicionamento a curta distância do reservatório
    • disponível com IO-Link
    • conexão higiênica ao processo disponível
    Registro do nível de abastecimento em reservatórios de armazenagem
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detecção de líquido em garrafas transparentes

    Detecção de líquido em garrafas transparentes

    A solução

    Os sensores óticos de forquilha BGL da Balluff detectam, com a ajuda de luz infravermelha, todos os líquidos com um teor de água superior a 15 %. Eles registram os níveis de preenchimento de maneira confiável através das paredes de recipientes transparentes. Os nossos sensores óticos de forquilha estão disponíveis como variante em aço inoxidável com certificação Ecolab e em IP69K para setores de higiene.

    As características específicas

    • controle rápido e confiável
    • alta taxa de produtividade
    • adequado também para líquidos em mangueiras finas e transparentes com pequeno diâmetro (≤ 6 mm)
    • alta segurança de processo
    • invólucro compacto
    • sem necessidade de ajuste, transmissor e receptor já alinhado
    Detecção de líquido em garrafas transparentes
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Ident. de etiquetas em garrafas de bebida

    Identificação de etiquetas em garrafas de bebida

    A solução

    As garrafas são rotuladas após o enchimento. Somente garrafas rotuladas corretamente devem seguir para embalagem. Para isto, a rotulagem deve ser controlada. O nosso sensor ótico BOH com amplificador separado fornece informações confiáveis sobre rotulagens com falhas ou rotulagens não efetuadas.

    As características específicas

    • operação fácil e boa legibilidade no sistema eletrônico de avaliação
    • formato construtivo compacto
    • mudança rápida entre ajustes e condições operacionais diferentes
    • integração posterior simples
    Identificação de etiquetas em garrafas de bebida
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.