Soluções para a indústria de embalagens
Soluções para a indústria de embalagens

Com precisão dimensional e eficiente até lotes de tamanho 1

Das máquinas de embalagem são exigidas precisão absoluta e grande flexibilidade. E isto tanto para grandes quantidades como também para séries pequenas até lotes de tamanho 1.

Oferecemos nosso suporte profissional. Com frequentes mudanças de formato, fluxo seguro de materiais com Track-and-Trace ou manejo correto dos mais variados pacotes e materiais de embalagem. Com as soluções Balluff de sistemas e sensores, a flexibilidade e a rapidez desejadas são atingidas de maneira confiável.

Máquinas de bolsas tubulares e de embalagens de papelão

Para máquinas de bolsas tubulares e de embalagens de papelão existe uma grande diversidade que exige flexibilidade máxima. As máquinas produzem as mais variadas formas de bolsas e pacotes. Conceitos novos de embalagem são lançados para despertar o interesse dos consumidores. Com isso, os tamanhos dos lotes ficam cada vez menores, causando frequentes mudanças de formato. Com os produtos da Balluff, a flexibilidade e a rapidez exigidas são atingidas de maneira confiável.

  • Controle de cantos de cintas

    Controle de cantos de cintas

    A solução

    Os nossos micrômetros laser medem a posição dos cantos das cintas em forma de película ou tecido em movimento rápido. Com os valores apurados, os acionamentos e guias dos seus sistemas de produção podem ser controlados com precisão. O resultado é um andamento uniforme e linear da linha . Os nossos sensores estão disponíveis em diversas variantes. Assim é possível reagir de forma flexível às solicitações de seus clientes.

    As características específicas

    • elevada linearidade através de uma distribuição de luz particularmente uniforme
    • para condições de instalação em espaços limitados: versão compacta em carcaça robusta de forquilha ou com barras estreitas de transmissão/recepção e com eletrônica deslocada
    Controle de cantos de cintas
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Guia posterior de rolos

    Guia posterior de rolos

    A solução

    Para um processo de embalagem sem problemas na máquina de bolsas tubulares, deve ser assegurado que a força tensora sobre o produto em rolo seja contínua e que o comprimento correto da película seja sempre recalibrado.. Um sensor de inclinação da Balluff ajuda a manter a força tensora contínua através da medição direta do ângulo do braço móvel.

    As características específicas

    • sem target adicional: medição direta da inclinação
    • montagem e colocação em funcionamento simples
    • maior precisão do que em soluções comparáveis com sensor indutivo
    • sem correção mecânica, reprogramação simples do ponto zero através do Pino 4
    Guia posterior de rolos
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Reconhecimento de películas transparentes

    Reconhecimento de películas transparentes

    A solução

    Os nossos sensores óticos detectam de maneira confiável a presença de películas transparentes na embalagem de bolsas tubulares.

    As características específicas

    • diferentes tecnologias óticas
    • supressão de fundo
    Reconhecimento de películas transparentes
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitor. de diâmetro dos rolos de película

    Monitoramento de diâmetro dos rolos de película

    A solução

    Para substituir a tempo os rolos de película que se esvaziam, os diâmetros devem ser monitorados continuamente. Os sensores de distância optoeletrônicos BOD da Balluff são excepcionalmente adequados para isto. Eles realizam a medição de maneira extremamente precisa e independente de cor, material e grau de reflexão da película.

    As características específicas

    • tempos de parada otimizados através de medições precisas e estáveis
    • Independentemente das propriedades da película
    • aplicação flexível graças às faixas de medição ajustáveis
    • montagem simples e rápida, ajuste através de teclas de reprogramação
    • longa vida útil e funcionalidade segura: carcaça metálica robusta
    Monitoramento de diâmetro dos rolos de película
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Reconhecimento de marcas de impressão

    Reconhecimento de marcas de impressão

    A solução

    As marcas de referência ou de impressão ajudam nos processo automatizados a reconhecer com segurança os materiais de embalagem e a posicioná-los corretamente. O sensor de contraste BKT da Balluff reconhece estas marcas de referência de modo confiável.

    As características específicas

    • é possível o ajuste durante a operação
    • IP67
    • alta taxa de envasilhamento através de alta frequência de comutação
    Reconhecimento de marcas de impressão
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controle de acesso

    Controle de acesso

    A solução

    Por meio dos sistemas Industrial RFID, o acesso às máquinas é limitado de modo controlado e à prova de manipulações. A diferenciação entre pessoas proporciona acesso limitado a determinadas telas. As telas para interface podem ser trocadas automaticamente. Com o auxílio do controle de acesso, os tempos de trabalho dos usuários podem ser vistos e a manutenção regular pode ser acompanhada.

    As características específicas

    • leitura confiável através de parede de aço inoxidável de 3 mm de espessura com uma antena RFID de 125 kHz
    • chaveiros coloridos para diferentes níveis de usuário
    Controle de acesso
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Alimentação correta da pilha de blister

    Alimentação correta da pilha de blister

    A solução

    Embalagens blister com conteúdo de comprimidos são embaladas em porções exatas nas caixas de papelão. Para isto é necessário alimentá-las com precisão. Os nossos sensores magnéticos BMF monitoram continuamente a posição das pinças pneumáticas dentro da máquina, desta maneira, desvios são evitados.

    As características específicas

    • posicionamento preciso
    • alimentação correta
    • alta flexibilidade
    • disponíveis para todas as ranhuras T e C
    Alimentação correta da pilha de blister
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Ajuste de formato

    Ajuste de formato

    A solução

    As embalagens adquirem uma influência cada vez maior nas decisões de compra. Frequentemente, são a única característica que diferencia um produto da oferta do concorrente, de modo que a diversidade de formas e tamanhos aumenta. Os nossos sistemas de medição linear magnetostritivos simplificam a medição e o armazenamento de dados de formas, possibilitam mudanças de formato rápidas e seguras e aumentam assim as quantidades produzidas.

    As características específicas

    • segurança de produção através de mudanças de formato automatizadas
    • tempos de preparação reduzidos
    Ajuste de formato
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Reconhecimento de códigos/textos em embalagens

    Reconhecimento códigos e textos em embalagens

    A solução

    Um tema da garantia da qualidade no final do processo de embalagem é o controle de textos descritivos na embalagem e dos códigos de barras impressos. Datas de fabricação e validade, bem como números de série, devem ser verificados de forma rápida e segura. Vision Solutions BVS da Balluff são a solução certa para as mais diversas aplicações no processamento de imagens.

    As características específicas

    • ler, examinar e verificar códigos e textos escritos
    • interconexão flexível e dirigida ao ambiente de produção
    • SmartCamera disponível como variante de IO-Link ou de fieldbus
    • gravação completa de imagem e análise no produto
    • sistemas óticos C-Mount e técnica de conexão M12 padronizados
    Reconhecimento de códigos e textos em embalagens
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

Maquinas de paletização e despaletização

Paletização e despaletização de caixas de madeira e papelão exigem precisão absoluta e grande flexibilidade. Ao mesmo tempo devem ser processadas as maiores quantidades possíveis. Utilize o suporte profissional da Balluff. No fluxo seguro de materiais com Track-and-Trace, manejo correto dos mais diversos pacotes ou manuseio confiável do material de embalagem. Neste processo, os nossos sensores asseguram um posicionamento exato e, com isto, um processo de embalagem sem interferências.

  • Posicio. exato das películas stretch de envolver

    Posicionamento exato das películas stretch de envolver

    A solução

    No processo de envolver mercadorias com películas stretch, a economia no consumo tem um papel essencial. Para isto, é necessário posicionar as películas stretch de envolver com precisão. O nosso sistema de medição de deslocamento com codificação magnética BML é a solução ideal.

    As características específicas

    • utilização simples e sem desgaste, trabalha sem contato físico
    • economia de espaço, facilmente integrável pelo tamanho reduzido
    Posicionamento exato das películas stretch de envolver
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controle da altura de empilhamento no palete

    Controle da altura de empilhamento no palete

    A solução

    Os sensores de distância optoeletrônicos BOD verificam a altura dos paletes de modo comprovadamente seguro. Também através de uma distância maior. O sensor é versátil e flexível através das faixas de medição ajustáveis e pode ser utilizado para diferentes alturas de paletes.

    As características específicas

    • confiável independentemente das propriedades de material ou superfície
    • parametrização abrangente e funções de diagnóstico via IO-Link
    • operação simples e intuitiva através de teclas ou display
    • proteção máxima das pessoas com laser classe 1
    • longa vida útil graças à carcaça robusta para classes de proteção mais elevadas
    Controle da altura de empilhamento no palete
    Localizar os produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.