Fusos, mandris, mesas torneadoras e basculantes
Fusos, mandris, mesas torneadoras e basculantes

Saiba o que os engenheiros apresentarão

Entre os fabricantes de máquinas-ferramentas, aquele com ofertas mais próximas das necessidades dos clientes lidera o mercado. Tanto no escalonamento do tamanho quanto na funcionalidade.

Para poder reagir economicamente às oportunidades do mercado, as soluções individuais estão disponíveis cada vez mais como módulos e conjuntos.

Estes componentes mecatrônicos compostos por atuadores e sensores integrados devem executar suas tarefas em espaço limitado. Eles são inteligentes o suficiente para adequarem-se às mais diversas situações de instalação e dimensões da máquina. Desse modo, asseguram suas valiosas vantagens sobre a concorrência.

Exemplos de aplicação

  • Monitorar os caminhos de fixação em ferramentas com sensores binários

    Três sensores indutivos para o monitoramento sem contato do caminho de fixação

    A solução

    As ferramentas normalmente são fixadas por geometrias cônicas. Com três sensores indutivos BES, é possível solicitar, sem contato e, consequentemente, sem desgaste, três estados: não fixo, fixo sem ferramenta e fixo com ferramenta.

    Esta forma de monitoramento do caminho de fixação é particularmente adequada para percursos maiores, uma vez que os sensores são instalados com distâncias definidas entre si.

    As características específicas

    • solicitação de três estados (não fixo, fixo sem e com ferramenta)
    • sem contato e, portanto, sem desgaste
    • adequado particularmente para percursos maiores
    Usinagem de metais, verificar os caminhos de fixação em ferramentas com sensores binários
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar os caminhos de fixação em ferramentas com sensores de distância

    O clássico do monitoramento contínuo da medição do caminho de fixação

    A solução

    Quando uma geometria externa cônica está presente na alimentação de uma ferramenta, é possível registrar movimentos transversais ao eixo do sensor também por um sensor indutivo de distância - analógico.

    Esta disposição aplica-se como a solução clássica para o monitoramento contínuo de medição do caminho de fixação.

    As características específicas

    • registrar movimentos transversais ao eixo do sensor
    Usinagem de metais, monitorar o caminho de fixação em ferramentas com sensores de distância
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar o caminho de fixação em ferramentas com sistemas de medição da posição

    O clássico do monitoramento contínuo da medição do caminho de fixação

    A solução

    Pela medição da posição linear é possível monitorar o caminho de fixação até durante a rotação do sistema de fixação.

    Para isso, o sistema de posicionamento indutivo BIP registra a posição de um excêntrico metálico que se movimenta lateralmente ao longo do sensor.

    Conforme a necessidade, nós lhe oferecemos os sistemas de medição adequados com variados comprimentos de caminho.

    As características específicas

    • monitoramento confiável do caminho de fixação na rotação do sistema de fixação
    • sistemas de medição com diversos comprimentos de caminho
    Usinagem de metais, monitoramento contínuo da medição do caminho de fixação
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Transmitir sinais e dados às mesas basculantes

    Os robustos acopladores indutivos possibilitam a transmissão confiável e sem conexões

    A solução

    Quando sensores e atuadores precisam ser instalados na mesa basculante, os acopladores indutivos BIC podem assumir a transmissão da energia e dos sinais, realizada sem conectores.

    Como transmissores de anéis de distribuição herméticos, encapsulados e sem contato, eles funcionam de forma extremamente confiável e são bastante robustos.

    As características específicas

    • transmissão de energia e sinais realizada sem conectores
    • confiável e robusto
    Usinagem de metais, transmitir sinais e dados às mesas basculantes
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Determinar os deslocamentos das mesas rotativas

    Compacto e facilmente integrável sistema de medição de deslocamento para o registro preciso do ângulo de rotação

    A solução

    O sistema de medição de deslocamento com codificação magnética BML da Balluff destina-se principalmente para o registro preciso do ângulo de rotação.

    Pela combinação do sensor e do atuador em um componente, ele é particularmente compacto. Graças à sua compatibilidade com todas as entradas de sensores de deslocamento atuais, ele pode ser facilmente integrado em sua aplicação.

    As características específicas

    • registro preciso do ângulo de rotação
    • muito compacto, fácil integração em sua aplicação
    Usinagem de metais, determinar o deslocamento em mesas rotativas
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Registrar a posição do pistão em cilindros tensionadores

    Princípio indutivo de medição para o registro confiável da posição

    A solução

    Os sensores indutivos para alta pressão da Balluff são indicados para monitorar a posição de tensão do pistão hidráulico em tensionadores oscilantes.

    Suas versões robustas e cheias de variantes registram a posição dos cilindros em bloco de forma muito confiável.

    As características específicas

    • monitorar a posição de tensão do cilindro hidráulico
    • versões robustas, grande variedade
    • princípio indutivo de medição
    Usinagem de metais, registrar a posição do pistão em cilindros tensionadores
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.