Codificar ferramentas
Codificar ferramentas

Identificação automática da ferramenta com RFID industrial

Graças ao RFID, os dados certos estão no lugar e no momento certos.

O envio dos parâmetros, do número, do diâmetro e do comprimento da ferramenta para o comando CNC garante a aplicação ideal da ferramenta e alta disponibilidade da máquina. O monitoramento do tempo de parada e os conceitos de gestão de ativos evitam um funcionamento em vazio, uma atribuição equivocada e a falta de ferramentas ou ferramentas não retificadas a tempo.

Soluções Tool-ID leem o status atual na ferramenta e documentam todos os dados. Isso possibilita a realização de um prognóstico para uso futuro. Além disso, aumenta a qualidade e a eficiência do processo de produção, reduzindo custos e aumentando a economia.

Com RFID industrial, você tem sempre os dados certos, no momento e no local certos. E ele está melhor equipado para a indústria 4.0.

Exemplos de aplicação

  • Ajustar as ferramentas

    Reconhecimento automático da ferramenta no equipamento de ajuste com unidade RFID integrada

    A solução

    O equipamento de ajuste da ferramenta com unidade de escrita/leitura RFID integrada reconhece automaticamente a ferramenta inserida pelo número da ferramenta. Em seguida, ele descreve os parâmetros reais da ferramenta medidos no chip RFID no suporte da ferramenta.

    As características específicas

    • reconhecimento automático da ferramenta
    • escrita do parâmetro real no chip RFID no suporte da ferramenta
    Usinagem de metais, ajustar ferramentas
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Documentar os dados das ferramentas

    Os parâmetros no chip RFID tornam as ferramentas aptas ao uso a qualquer momento

    A solução

    A documentação clara de todos os parâmetros pelo chip RFID no suporte da ferramenta é bastante útil. Assim, a ferramenta pode ficar no depósito quando não for usada por períodos mais longos sem que seus dados sejam perdidos. Quando necessária, pode ser utilizada imediatamente de novo.

    As características específicas

    • documentação clara de todos os parâmetros
    • sem perda de dados
    • a ferramenta pode ser utilizada novamente a qualquer momento quando não estiver sendo usada
    Usinagem de metais, documentar os dados das ferramentas
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Informar o comando CNC

    Transmitir os dados da ferramenta em tempo real ao comando

    A solução

    Antes ou na colocação da ferramenta no fuso da ferramenta, o chip RFID lê seus parâmetros reais. Como alternativa, também é possível ler os dados quando as ferramentas são colocadas no armazenador de ferramentas – cadeia ou depósito.

    Nas duas possibilidades, os dados atuais da ferramenta são transmitidos em tempo real ao comando CNC.

    As características específicas

    • leitura dos parâmetros da ferramenta ao inseri-la ou colocá-la no armazenador de ferramentas
    • transmissão em tempo real dos dados da ferramenta ao comando CNC
    Usinagem de metais, informar o comando CNC
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Organizar o mapeamento dos dados

    Balluff Mapping para suas necessidades

    A solução

    O armazenamento descentralizado dos dados no chip RFID tem a vantagem de disponibilizar os parâmetros da ferramenta a qualquer momento e independentemente do servidor central.

    Como usuário, você define conforme suas necessidades o âmbito de armazenamento destes parâmetros.

    O mais importante nisso tudo: o chamado mapeamento de dados, que significa a organização adequada dos endereços da memória entre o equipamento de ajuste, a gestão do depósito e a máquina-ferramenta. Os mapeamentos são diferentes conforme o fabricante. Se necessário, você pode utilizar a sugestão de mapeamento da Balluff.

    Usinagem de metais, organizar o mapeamento dos dados
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Se você deseja saber mais, entre em contato conosco: