Torneamento na usinagem de metais
Torneamento na usinagem de metais

As soluções de sensores garantem alta disponibilidade do sistema

Painéis, válvulas, elementos de fixação e peças do motor e da transmissão em motores de veículos, máquinas industriais e eletrodomésticos: lidamos diariamente com estes componentes metálicos.

Sua fabricação é particularmente econômica quando usinadas em métodos de rotação e construídas de forma simétrica axialmente. Principalmente em peças produzidas em um dispositivo de fixação que são automaticamente alimentadas e retiradas.

A Balluff auxilia nesta produção econômica e automatizada. Os sensores contribuem de forma decisiva para que os processos sejam monitorados no menor tempo de ação possível e com o maior grau de automatização.

Exemplos de aplicação

  • Monitorar o alimentador de barras

    Monitoramento da alimentação de material em barras com a ajuda de sensores indutivos

    A solução

    Com os sensores indutivos BES da Balluff você monitora a alimentação do material em barras em diversos pontos. Isso garante um processo de produção perfeito com aproveitamento ideal da máquina. Além de auxiliá-lo a operar turnos sem equipe.

    As características específicas

    • produção perfeita com aproveitamento ideal da máquina devido ao monitoramento confiável
    • possibilidade de turnos sem equipe
    Usinagem de metais, monitorar o alimentador de barras
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posicionar o contra ponto

    Monitoramento da alimentação do material em barras com a ajuda de sensores indutivos

    A solução

    Com nossos sistemas de medição linear magnetostritivos, você posiciona o contra ponto de sua torneadora com a maior confiabilidade e economia possíveis. Com um eixo hidráulico ou um eixo simples motorizado, por exemplo.

    Para o posicionamento delicado, pode-se facilmente instalar um segundo sistema de medição.

    As características específicas

    • posicionamento confiável e econômico do contra ponto
    • possibilidade de instalação de um segundo sistema de medição para o posicionamento delicado
    Usinagem de metais, posicionar o contra ponto
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Alinhar a luneta

    Posicionamento compacto e preciso da luneta com sistema de medição linear magnetostritivo na forma de barra

    A solução

    As lunetas auxiliam o processo de usinagem de peças de torneamento mais longas ou pesadas. Um sistema de medição linear magnetostritivo em forma de barra monitora a posição do pistão. Para um posicionamento tanto compacto quanto preciso da luneta, o atuador e o sensor sobem juntos.

    As características específicas

    • posicionamento compacto e preciso das lunetas
    Usinagem de metais, alinhar a luneta
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Verificar a tensão na peça

    Amplo catálogo de sistemas de medição para a maior precisão durante a tensão de peças

    A solução

    Para usinar uma peça corretamente e com qualidade uniforme, ela precisa estar fixa em um alimentador rotativo. Os sensores com saída de comutação e, cada vez mais, também os sistemas de posicionamento indutivo BIP com sinal de saída contínuo verificam a tensão da peça de modo confiável e preciso.

    A Balluff oferece um amplo catálogo de sistemas de medição para as mais diversas dimensões. De apenas alguns milímetros de comprimento a até 130 mm.

    As características específicas

    • verificação precisa da tensão da peça
    • amplo catálogo de sistemas de medição, de poucos milímetros a 130 mm de comprimento
    Usinagem de metais, alinhar a luneta
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detectar a posição do revólver

    Os sensores indutivos monitoram a posição correta do revólver da ferramenta

    A solução

    Os sensores indutivos BES identificam se o revólver da ferramenta atingiu a posição correta indicada após um movimento de rotação. Estes sensores também detectam a tensão do revolver e o travamento.

    As características específicas

    • posição correta indicada do revólver da ferramenta
    • sensores indutivos detectam a tensão do revólver e o travamento
    Usinagem de metais, detectar a posição do revólver
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Verificar as correias transmissoras

    Verificação por sensores capacitivos ou indutivos da presença e do funcionamento das correias transmissoras

    A solução

    Para transmitir os movimentos de rotação, as máquinas-ferramenta frequentemente utilizam correias transmissoras. Sua presença e seu funcionamento devem ser verificados regularmente.

    Dependendo da construção da correia transmissora, para esta tarefa são adequados os sensores capacitivos BCS ou os sensores indutivos BES da Balluff. Em caso de falha, eles desencadeiam a parada do acionamento.

    As características específicas

    • verificação confiável das correias transmissoras
    • sensores diferentes conforme a estrutura da correia transmissora
    • parada do acionamento em caso de falha
    Usinagem de metais, verificar as correias transmissoras
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.