Veículos de logística e manuseio de materiais
Veículos de logística e manuseio de materiais

Sensores para automação inteligente

O setor de logística está há alguns anos em uma curva ascendente distinta. Por um lado, o crescente negócio de compras on-line significa que os processos do armazém precisam ser automatizados, pois o trabalho manual é muito suscetível a erros. A automação, incluindo veículos de logística sem motorista, pode aumentar o horário de trabalho para 24/7.

Por outro lado, o setor está desenvolvendo novos conceitos de montagem, que dependem cada vez mais de etapas individuais do processo, sendo vinculadas por meio de sistemas de manuseio automatizados. O transporte automático dos artigos necessários pode ser controlado e monitorado por sensores com mais eficiência usando automação inteligente.

Exemplos de aplicação

  • Empilhadeiras: Medindo a posição do garfo

    Com encoder magnético BML

    A solução

    Em armazéns com visibilidade abaixo do ideal, a posição do garfo pode ser determinada com precisão. Nossos codificadores magnéticos são ideais para detectar continuamente a posição de profundidade do garfo com precisão milimétrica. A fita magnética embutida na parte extensível do garfo é detectada sem contato por um receptor no final da seção fixa do garfo. É bom saber: quando usado em uma empilhadeira, o motorista pode visualizar qualquer posição do garfo em uma tela.

    As características

    • Sem desgaste
    • Evite erros de driver definindo comprimentos de extensão
    Empilhadeiras: Medindo a posição do garfo
    Encontre produtos adequados Downloads

    Equipe comercial

    Você tem perguntas? Gostaria de uma consulta? Nossa equipe comercial aguarda ansiosamente seu contato.

  • Empilhadeiras: Verificando se o assento está ocupado

    Com sensores indutivos BES

    A solução

    Os sensores indutivos da Balluff garantem segurança em aplicações de empilhadeiras. O motor só pode ser iniciado se o sensor detectar a presença do motorista. Isso é realizado com um sensor acoplado à estrutura do assento, para detectar se há pressão no assento para indicar que uma pessoa está sentada nele. Se for esse o caso, a estrutura metálica da empilhadeira é detectada e a máquina pode ser iniciada.

    As características

    • Nenhum alvo especial é necessário
    • Sem contato e sem desgaste
    Empilhadeiras: Verificando se o assento está ocupado
    Encontre produtos adequados Downloads

    Equipe comercial

    Você tem perguntas? Gostaria de uma consulta? Nossa equipe comercial aguarda ansiosamente seu contato.

  • Guindaste de carregamento: medindo a posição dos cilindros hidráulicos

    Com sensores de posição linear magnetorrestritivos BTL

    A solução

    Em um guindaste de pórtico para contêiner, é necessário poder confiar no guindaste de carregamento. Os sensores de posição linear magnetorrestritivos da Balluff ajudam você a conseguir isso. Eles monitoram o alcance do guindaste medindo com precisão o ângulo do braço do guindaste. O sensor resistente à prova de explosão monitora continuamente a posição do cilindro hidráulico.

    As características

    • Ampla faixa de temperatura -40 a 85 °C
    • Classe de proteção mais alta: IP69K
    Guindaste de carregamento: medindo a posição dos cilindros hidráulicos
    Encontre produtos adequados Downloads

    Equipe comercial

    Você tem perguntas? Gostaria de uma consulta? Nossa equipe comercial aguarda ansiosamente seu contato.

  • Veículos guiados automatizados (AGV): Monitorando sistemas de transporte sem motorista

    Com sistemas BIS RFID

    A solução

    O RFID da Balluff ajuda no monitoramento de AGVs. Nossos sistemas RFID garantem, por exemplo, que o AGV entre na caixa correta para pegar ou entregar a carga correta. Toda a informação é transferida para o AGV a partir dos suportes de dados. E a leitura pela cabeça de leitura / gravação está instalada na caixa. Isso ajuda no fluxo de materiais sem problemas.

    As características

    • Leia e grave informações entre o AGV e a caixa de armazenamento
    • Inicialização rápida com o pressionar de um botão usando a configuração automática
    • LEDs de função e status visíveis de qualquer direção
    Veículos guiados automatizados (AGV): Monitorando sistemas de transporte sem motorista
    Encontre produtos adequados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem dúvidas? Gostaria de uma consultoria? Nossa equipe de mercados / setores da indústria aguarda ansiosamente sua opinião.