Smart Automation and Monitoring System
Smart Automation and Monitoring System

Descubra o SAMS, o inovador sistema inteligente de automação e monitoramento para um ótimo desempenho.

Aumentar a eficiência de máquinas e equipamentos requer soluções multifuncionais de alto desempenho que forneçam não apenas o controle da máquina, mas também dados sobre as condições da máquina. Essas informações permitem otimizar o desempenho de cada máquina e, assim, otimizar toda a planta, para que você possa projetar processos e sequências de forma eficiente e flexível. Usando o Smart Automation and Monitoring System (SAMS) da Balluff, você recebe um sistema que permite gerenciar a automação de toda a linha de produção de maneira uniforme. Entre outras configurações, isso é interessante para o fabricante de máquinas encarregado de equipar as indústrias de alimentos e bebidas, farmacêuticas e cosméticas, bem como as de embalagens.

Linha de Produção

Sistema Washdown Plus

Vida útil significativamente mais longa e economia de custo devido à menor manutenção são o que você pode esperar de todos os componentes para áreas higiênicas do SAMS. Eles são projetados e fabricados especialmente para suportar as altas demandas dos processos de limpeza. Ideais para ambientes extremamente hostis, eles atendem à certificação Ecolab. Eles estão perfeitamente protegidos contra agentes químicos, agua, temperatura e pressão e suportam até 1000 ciclos de limpeza, excedendo, em muito, os requisitos do grau de proteção IP69K.

Segurança Alimentar

Graças às superfícies e materiais resistentes à contaminação, esses componentes higiênicos atendem à todos os padrões de higiene para uso na zona de contato com alimentos. Nossos produtos atendem às disposições das Boas Práticas de Fabricação, para que você também seja capaz de implementar facilmente um sistema de gestão de qualidade conforme GMP incluindo documentação. O uso de código de matriz de dados significa que as matérias-primas utilizadas em cada produto são rastreáveis a qualquer momento. Essencial para garantir a mais alta qualidade do produto e manter todos os requisitos das autoridades de saúde (UE 1935/2004 / EC) necessários para vender seu produto.

Veja e Sinta

O conceito abrangente de operação e configuração do SAMS aumenta a flexibilidade e a disponibilidade da máquina. Você pode usar perfis de dados padrão para parametrizar, configurar e até mesmo usar a função Teach, sem contato, de um dispositivo móvel. Isso reduz à um mínimo de danos para máquina e paradas de produção devido ao manuseio incorreto. E isso diminui significativamente os seus gastos com treinamento, já que usando nossas soluções intuitivas, elas rapidamente se tornam uma rotina natural, enquanto os erros são evitados de forma consistente.

Recursos Inteligentes

Com seu design consistente, o corpo, o conector e a fixação dos componentes formam uma unidade, portanto, a instalação e a conexão são facilmente realizadas. Uma vez colocados em operação, os dispositivos com a função adicional são transformados em fontes de dados que você pode usar para uma operação confiável do seu equipamento. Por exemplo,usando monitoramento de temperatura, medição de umidade relativa, detecção de inclinação, monitoramento de vibração, exibição de qualidade de sinal, contadores de horas de operação ou funções de tempo, é possível eliminar a necessidade de dispositivos adicionais com um função de monitoramento, reduzindo significativamente seus níveis de estoque. Além disso, cada componente pode ser localizado dentro do sistema por meio da função PING. Como resultado, qualquer sensor desejado pode ser rapidamente localizado.

Vida Útil

As mensagens de status permitem detectar e localizar erros rapidamente (monitoramento de condição). Esta informação está sempre disponível para você uniformemente, em qualquer lugar e diretamente - seja através do indicador LED multicolorido ou em dashboards para análise posterior (manutenção preditiva). Você pode visualizar essas informações como gráficos, representá-las em gráficos ou gerá-las como relatórios. Agora que você está informado sobre cada sensor individual, cada máquina e toda a sua produção, você é capaz de reconhecer tendências e planejar a substituição ou a manutenção ideal para o momento certo. Junto com nossa poderosa tecnologia de rede e computação em nuvem, a manufatura inteligente e a Internet Industrial das Coisas (IIoT) tornam-se realidade. Com isso, a convergência de TI e TA torna-se rápida e fácil.